The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

FSC1U001

FSC1U001 - Facility Side Cable, 30/32A, 230V, 7.3kW, 10ft / 3m with IEC 2P+E (IP44) and Universal Connector.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Garanzia: Gli FSC Vertiv Geist sono coperti da una garanzia standard di 3 anni che si può prolungare automaticamente fino a 5 anni registrando il prodotto entro 120 giorni dall’acquisto.

Vantaggi

L’FSC consente di utilizzare un unico modello di UPDU con diverse configurazioni di alimentazione in ingresso, per semplificare la gestione dell’inventario e consentire una rapida implementazione in tutto il mondo.
È possibile semplificare l’implementazione globale dell’infrastruttura IT con un unico modello UPDU, utilizzando cavi di alimentazione specifici in base alle zone.
È possibile aumentare o diminuire la capacità dell’unità UPDU cambiando l’FSC per adattarlo alle mutevoli esigenze delle apparecchiature.
Ogni unità è sottoposta a test approfonditi dell’affidabilità e delle funzionalità, per garantire che funzioni al 100% come previsto.
Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni registrando il prodotto.
La pre-integrazione delle Vertiv Geist rPDU con il VR Rack consente di risparmiare tempo e denaro. Contatta il tuo rappresentante commerciale per iniziare.

Caratteristiche

Cavo di alimentazione per UPDU (Universal Power Distribution Unit, unità universale di distribuzione dell’alimentazione) Vertiv Geist.
Il connettore universale si collega all’ingresso universale di qualsiasi Vertiv Geist UPDU.
La certificazione globale di conformità comprende: Certificazione UL, marchio CE, China Rohs, conformità Rohs e marchio RCM.
Resiste a 60 °C, per ambienti con alte temperature.
Installazione semplice e veloce.

L’FSC Vertiv Geist è disponibile in diverse configurazioni di potenza. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.

FSC1U001
Product Overview
Capacità
30/32A
Tensione di ingresso
230V
Tensione di uscita
230V
Opzioni di uscita
Universal Connector
Ubicazione
Plug Type: 2P+E (IP44)
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
50/60Hz
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione