FSC1N001
FSC1N001 - Facility Side Cable, 30A, 200-240V, 4.9kW, 10ft / 3m with NEMA L6-30P and Universal Connector.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
FSC1N001
FSC1N001 - Facility Side Cable, 30A, 200-240V, 4.9kW, 10ft / 3m with NEMA L6-30P and Universal Connector.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Vantaggi

Caratteristiche

Specifiche
L’FSC Vertiv Geist è disponibile in diverse configurazioni di potenza. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.
- Product Overview
- Capacità
- 30A
- Tensione di ingresso
- 208V
- Tensione di uscita
- 208V
- Opzioni di uscita
- Universal Connector
- Ubicazione
- Plug Type: L6-30P
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 60C
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.