The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Fuori produzione

Famiglia di prodotti

DISCONTINUED - Albér MPM-100 Battery Monitoring System

Diagnostic system designed for lower cell count applications such as telecom or stationary battery systems. Continuous data center monitoring potential problems using parameters such as cell voltage, overall string voltage, current and temperature. Automatic periodic tests of battery internal resistance verify the operating integrity of the battery.

Ottieni il manuale

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Infrastruttura per sala di controllo, Inverter in media tensione
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile

Prodotti sostitutivi

Albér UXIM 1010-100 Network Industrial Battery Monitor

The Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIM) is a real time battery monitor designed for Utility Bulk Power Systems and NERC compliance.

Albér UXIM 1010-300 Network & Fiber Industrial Battery Monitor

The Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIM) is a real time battery monitor designed for Utility Bulk Power Systems and NERC compliance.

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione