Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Data center/Colocation/Hosting
- Telecomunicazioni
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
- Data center/Colocation/Hosting
- Telecomunicazioni
Vantaggi
![](/495033/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/vertiv-netsure-inverter-series/benefits-of-netsure-inverter---en.png)
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Capacità di potenza
- 6-24 kW DC/2.5-15 kVA
- Tipo di sistema
- Subrack
- Input
- Tensione d'ingresso, nominale
- 230 VAC
- Output
- Tensione di uscita, nominale
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 4 to 45 kg
- Altezza (in / mm)
- 44 to 554 mm
- Larghezza (in / mm)
- 19" or 23"
- Profondità (in / mm)
- 367 mm