NetSure Retrofit Series
Retrofit solutions for maintaining and upgrading legacy DC power systems.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
NetSure Retrofit Series
Retrofit solutions for maintaining and upgrading legacy DC power systems.
Specifiche
NetSure V200 Retrofit
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW | 220 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC, three phase | Retrofit | 8.6" | 23.5" | 15.5" | 33.1 lbs. |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure A50B50 Rectifier Retrofit
|
||||||||
3500 W per unit | 73 A per unit | -48 VDC | 208 VAC to 240 VAC | Retrotfit | 12.1 in. | 6.31 in. | 13.7 in. | 11 lb |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure VMS Retrofit
|
||||||||
1000 W | 20.8A | -42.0 VDC to -58.0 VDC | 85 VAC to 300 VAC operating range | 9.8 in | 3.4 in | 10.9 in | 6 lbs | |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure™ 802 DC Power Retrofit
|
||||||||
Replacement door and control chassis | ||||||||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ NetSure™ 701/700 NCU Retrofit
|
||||||||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi

Caratteristiche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.