R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Telecomunicazioni
R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
- Telecomunicazioni
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
- Product Overview
- Capacità di potenza
- 1000 W
- Capacità di corrente
- 20 A
- Tensione di uscita, nominale
- -54 VDC
- Tensione d'ingresso, nominale
- 100-250 VAC
- Input
- Tensione d'ingresso, nominale
- 100-250 VAC
- Input Voltage, Operational
- 100 VAC to 250 VAC
- Input Connections
- Screw Type Quick Connect
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
- Access
- Front
- Output
- Tensione di uscita, nominale
- -54 VDC
- Output Voltage, Operational
- -54 VDC
- Output Capacity
- 1000 W, 20 A
- Peak Efficiency
- 95%
- Load Circuit Breakers / Fuses
- GMT fuses or breakers
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 5 kgs
- Altezza (in / mm)
- 360 mm
- Larghezza (in / mm)
- 180 mm
- Profondità (in / mm)
- 90 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- None
- Temperatura di esercizio
- -40 to 75°C / -40 to +167°F
- Safety Compliance
- 60950-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
- EMC Compliance
- EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15, Telcordia GR-1089-CORE Issue 6 (Class B conducted and radiated)