The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure HVT series

NetSure HVT series HVDC power supply system can provide 240Vdc or 336Vdc power supply for Data Center. It incorporates a wide range of capacities such as digital dual-DSP control, active PFC, soft switching, and centralized heat dissipation. It has features include high levels of reliability, safety, efficiency, and power density.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Power Generation
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • FireAlarmSecurity
  • Government
  • Telecom

Caratteristiche

High Safety
No accessible bar live conductor is present when the door is opened or closed。 Insulation failure or grounding fault alarm functions are supported for DC buses and DC output branches; Separate distribution monitoring is supported for DC distribution units with 7-inch touch screen to display the running status and provide automatic fault alarms.
High PF and efficiency with low THD.
Strong adaptability to power grids.
 
Normal operation within the input voltage range of 260 to 530vac, and can withstand 600vac input with automatic protection against phase failures.
 
Web-based monitoring
Real time remote monitoring via ethernet, modem or RS232 port.
 
Digital Active Load Sharing 
stable load sharing function with imbalance 5% rectifier is able to work stably with active load sharing function when the controller is disconnected.
 
Safe and Reliable 
comprehensive lighting protection at AC&DC side signal interfaces.
damage-free warm plugging/unplugging supported for rectifier and controller modules; easy and quick online maintenance.
 
Startup with diesel generator input with resistance to transient over voltage of diesel genetor, the system does not require strong diesel generator outputs.
Speciallized parallel design for capactiy expansion.
Easy online parallel connection or upgrading cut-in.
Higher power density, small footprint.
Green design, rectifier standby supported to improve system efficiency
Advanced EMC design for ClassA conduction and radiated emissions.
 
 
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione