The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure HVDC Series 400V

The Netsure™ HVDC series is to meet the market demand for high voltage DC power supplies for use in data centers, a new generation 400V large capacity DC power supply solution. The DC power system incorporates a wide range of capabilities such as digital dual-DSP control, active PFC, soft switching and centralized heat dissipation.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Vantaggi

Simplified system architecture
Enhanced system reliability by removing conversion equipment, thereby reducing power losses
Smaller foot print
Lower capital cost
Simple to operate and maintain
No Load balancing issues
No harmonic issues
Eliminates the need for paralleling and synchronization
Improved overall electrical efficiency
Lower heat load

Caratteristiche

High safety,no accessible bare live conductor is present when the door is closed or opened; Insulation failure or grounding fault alarm functions are supported for DC buses and DC output branches; Separate distribution monitoring is supported for DC distribution units with 7-inch touch screens to display the running status and provide automatic fault alarms.
High power factor, high-efficiency and low THD.
Strong ability in adapting power grids.
Normal operation within the input voltage range of 260 VAC to 530 VAC and can withstand 600 VAC input with automatic protection against phase failures.
Digital active load sharing. Stable load sharing function with imbalance <±5%, rectifier can operate stably with active load sharing function when the controller is disconnected.
Web-based monitoring. Real time remote monitoring via Ethernet, Modem or RS232 port.
Safe and reliable. Comprehensive lightning protection at AC side, DC side and signal.
Damage-free hot plugging/unplugging supported for rectifier and controller modules; easy and fast online maintenance.
Great adaptation to harmonic and instant overvoltage of diesel generator. Compatible with different model and power generators.
Specialized parallel design for capacity expansion. Easy online parallel connection or upgrading cut-in.
Higher power density and small footprint.
Green design. Rectifier standby supported to improve system efficiency; advanced EMC design for Class A conduction and radiated emissions.
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione