NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Specifiche
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
![](/493621/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-benefits-thin-line.png)
Caratteristiche
![](/49361f/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-features-thin-lines.png)
![](/493620/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/hvdc-features.png)
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.