NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Telecom
NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
- Telecom
Specifiche
+27 VDC Vertiv™ eSure™ Bullet Converter
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 W | 13.9 | +27 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb. |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
eSure Power Extend Converter, C48/58-1000
|
||||||||
1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure DCS48375
|
||||||||
18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Vertiv™ NetSure™ Converter System -48V DC to -58V DC
|
||||||||
34.8 kW | 600 A | -58V DC | -48V DC | Converter | 12.25 in | 23.34 in | 19.94 in | 83.2 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi

Caratteristiche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.