The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 8000 Series DC Power System

DC Power system with 3-phase rectifiers, designed for medium to large sized central office telecom and data center applications. Ideal for replacing less power efficient solutions at sites where optimal power expandability, efficiency, and system availability are key to success. Featuring Intelligent Load Management current measurement.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Minimized power consumption and excess heat, thereby lower OPEX, thanks to high efficiency rectifiers
Early warnings to prevent potential overload thanks to individual current measurement and site energy consumption mapping features
Safe and easy adaptation to new load requirements with hot-swappable rectifiers and distribution units 

Caratteristiche

3-phase rectifiers with 96.3% peak efficiency
Individual current measurement feature displays current reading for each fuse/circuit breaker
Site energy consumption mapping displays energy consumption for each DC power fed server rack
Hot-swappable rectifiers and distribution units
Cabinet efficiency >99,7% from rectifier output to distribution output
Multi cabinets expandable to 2,8 MW for telecom and datacom equipment located in close proximity to the load 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione