The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Netsure 731

The NetSure 741 series showcases the new platform's higher power densities that are designed to deliver reliable and uninterruptible DC power for the telecom access applications. The system's unmatched environmental tolerance and streamlined architecture combined with intelligent monitoring and controls make the industry's most reliable DC power systems even more robust.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Caratteristiche

​Ultra-compact power system: Delivers -48V, 240A DC power output in a minimal footprint - Saves considerable amount of user space leading to more room space for revenue generating equipments.
Easily adaptable in a harsh grid environment: Supports a wide range of input voltage ,i.e. from 85 to 300 Vac; enhances the battery life significantly.
High efficiency: 96% efficient eSure™™ rectifiers ensure optimized total cost of ownership.
High reliability: Integrated lightening protection on the AC and DC distribution side, and compatibility with outdoor cabinets.
Advanced battery management function: Includes BLVD, temperature compensation, auto voltage regulation, reserve time prediction, and online battery test, etc... to effectively prolong the battery life.
ECO mode function: Embedded with an advanced energy optimization technique ensuring high efficiency at varying load levels.
Multiple communication interface: Built-in communication ports such as RS232, Dry contacts, and Ethernet enable flexible remote controlling & monitoring.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione