The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 7000 Series DC Power Systems for Access Applications

DC power system designed for medium to large wireless network access applications, available in a wide variety of system configurations providing optimal power solution for the specific site requirements. Featuring high power density rectifiers that deliver reliable and high efficiency power supply.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
Possible to detect backup problems early with automatic battery testing  

Caratteristiche

96.3% efficient eSure rectifiers
Wide operating temperature range from -40 °C to +75 °C
Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Battery management  

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione