The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy

Vertiv's fourth generation -48V DC power hybrid energy management system enables you to achieve your sustainability goals, while reducing operational cost.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • REDUCED ENERGY COSTS: It uses Vertiv’s high efficiency rectifiers and solar converters to lower energy losses and operational expenses.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It minimizes dependency on the grid and diesel fuel by utilizing solar panels and other renewable energy sources.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Its pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It delivers stable -48VDC output with hot-swappable components, providing dependable performance.
Particolarmente adatto per:
  • Amministrazione pubblica
  • Petrolio e Gas
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

This high density -48V DC power hybrid energy management system is made for telcom, private communication networks or commercial solutions.

Vantaggi

  • Scalable Performance: Modular 500A, 750A, and 1000A configurations support a variety of power loads across critical applications.
  • Reduced Energy Costs: 97%+ efficiency rectifiers reduce energy losses and operational expenses across all system sizes.
  • Flexible Energy Integration: Supports solar, wind, DC generators, and lithium battery integration to meet sustainability goals.
  • Streamlined Deployment: Pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • High Reliability & Uptime: Delivers stable -48VDC output with hot-swappable components.
  • Caratteristiche

  • Wide Capacity Range: Covers power needs from 2kW to 42 kW with single rack deployments for diverse application requirements.
  • Advanced Energy Management: Compatible with NCU and monitoring providing remote control, TOU shifting, and demand response.
  • Engineered System Options: Choose from a family of rectifiers, racks in 19 or 23", and other features including CBs, LVDs, SPDs, sensors and more.
  • Space-Saving Design: Low-profile design with integrated MFU and optional XDU spaces minimizes footprint in dense environments.
  • Resilient Architecture: Engineered for on-grid, bad-grid, and off-grid sites with extended temperature support up to +65°C.
  • Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

    Trova il tuo contatto di zona

    Contatti di supporto prodotti
    Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
    Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
    +1 800 800 1280
    USA
    Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
    Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
    +1 800 800 5260
    USA
    Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
    PARTNER
    Presentazione
    Login dei partner

    Lingua & Ubicazione