The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 7000 Series DC Power System

Designed for medium sized central office telecom and data center applications, ideal for replacing less power efficient solutions at site where optimal power expandability, efficiency, and system availability are key to success. Featuring Intelligent Load Management for individual current measurements.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Telecomunicazioni

The NetSure™ 7000 Series is designed for central offices requiring power efficiency, reliability and system availability in a small footprint. With Intelligent Load Management, individual loads can be measured and monitored, enabling tuning of power & distribution based on actual load conditions. By providing early warnings before potential overload actions to avoid failures can be taken upfront.

Vantaggi

With early warnings before potential overload, ations to avoid failures can be taken upfront with Intelliget Load Management feature
Accurate billing and cost control with customer power consumption map by monitoring the aggregated consumption for each customer on site level
Safe and easy adaptation to new load requirements with hot-swappable rectifiers and distribution units
High efficiency solutions from grid to load minimizes power conversion energy losses, reduces heat dissipation and lowers energy consumption
Easily adapt to evolving site powering needs
Affordable high power density with scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in Converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

Caratteristiche

Individual current measurement feature displays current reading for each fuse/circuit breaker
Site energy consumption mapping displays energy consumption for each DC power fed server rack
Hot-swappable rectifiers and distribution units
Cabinet efficiency >99,7% from rectifier output to distribution output enabling maximum system efficiency <96,2% from grid to load
Multi cabinets expandable to 2,8 MW for telecom and datacom equipment located in close proximity to the load
Scalable A+B configuration in a Stand Alone Cabinet
TSI™ inverters in converged systems bridge static switch shortcomings with ‘electronic switch’ functionality that provides redundancy in N+1 configurations 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione