The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 700 Series DC Power System

Modular NetSure 700 Series DC power systems provide -48VDC, +24VDC or a combination of both voltages at up to 4000 amps

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Telecom
  • Data CenterColocationHosting

Panoramica delle specifiche del modello
NetSure 721 DC Power System
200 kW   4000 A   -48 VDC   208 VAC to 277/480 VAC   DC Power System   84 in. standard   23 in. Mounting   20.1 in   200 lbs. to 650 lbs.  
NetSure 721 DC Power System with 400VDC Input
200 kW   4000 A   -48 VDC   380 VDC   System   84 in. standard   23 in. Mounting   20.1 in.   200 lbs. to 650 lbs.  
NetSure 722 Bulk Output Power System
100 kW   2000 A   -48 VDC   208 VAC to 240 VAC   System   5.25 in. to 26.25 in.   23 in. mounting   18.8 in.   24 lb to 320 lb  
NetSure 702 DC Power System
500 kW   10000 A   -48V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in.   23 in. mounting   18 in.   500 lb.  
NetSure 700 DC Power System
100 kW   4000 A   +24V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in. standard   23 in. mounting   22 in.   600 lb  

Vantaggi

Lower operating costs and reduce heat with high efficiency power conversion units
Easily adapt to evolving site powering needs with a dual voltage scalable design
Seamlessly integrate your Network Management System with multiple communication protocols (SNMP, Modbus, TL1)
Operate your power infrastructure safely and reliably with equipment that adheres to strict compliance standards

Caratteristiche

96.5% high efficiency eSure rectifiers
Modular design allows for incremental cost-effective system growth
NetSure Controller provides advanced system control and monitoring with an intuitive, easy-to-use interface
Dual Ethernet option provides a separate network connection and local craft port
Add plug-n-play rectifiers and converters without making adjustments; no system interruption
Front access allows for easy installation, operation and maintenance
NEBS Level 3 certified; UL Listed to UL subject 1801

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione