The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 5000 Series DC Power System

DC Power systems designed for full flexibility with a wide variety of configurations for various wireless access sites - on-grid, off-grid and bad grid - as well as for fixed network applications.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

 Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 OpEx savings with environmentally durable model (up to +65 °C without derating)
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Reduced grid-dependency with solar/hybrid capability
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
 Possible to detect backup problems early with automatic battery testing 

Caratteristiche

 96.2% efficient eSure rectifiers
 Wide operating temperature range from -40 °C to +80 °C, up to +65 °C without derating
 Solar/hybrid capability
 Up to three load disconnect levels (LVD)
 Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
 Battery management 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione