NetSure 500 Series DC Power System
Flexible DC power systems available in integrated, bulk output shelves or externally mounted distribution panel systems.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
NetSure 500 Series DC Power System
Flexible DC power systems available in integrated, bulk output shelves or externally mounted distribution panel systems.
Specifiche
NetSure 502 Full DC Power System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 28.8 kW | 40 - 600 A | -48V DC | Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC | System | 3.5 up to 8 in. | 19 or 23 in. | 23.04 in. (with batteries) | up to 600 lbs. |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure 502 Integrated DC Power System
|
||||||||
2 - 6 kW | 40 - 120 A | -48V DC | Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC | System | 3.5 in. | 19 or 23 in. | 12.4 in. | up to 33.9 lbs. |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure 501 DC Power System
|
||||||||
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.