The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

NetSure HVT EO2 CN1

400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

Achieve your sustainability goals and save energy by minimizing AC to DC conversion steps via high voltage DC power (HVDC) Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at high voltage DC compared to 48V DC Free up floor space near the load by remotely backing up your HVDC infrastructure Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs

Caratteristiche

Higher power density and small footprint Safe and reliable with alarms for insulation failure and grounding faults Local monitoring and control via 7-inch touchscreen color display Real time remote monitoring via TCP/IP, SNMP and major web browsers Specialized parallel design for capacity expansion

This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.

NetSure HVT EO2 CN1
Product Overview
Capacità di potenza
360 kW
Capacità di corrente
900 A
Tensione di uscita, nominale
400 VDC
Tensione d'ingresso, nominale
380 VAC / 480 VAC
Tipo di sistema
Cabinet
Input
Tensione d'ingresso, nominale
380 VAC / 480 VAC
Tensione d'ingresso, operativa
260-530 VAC
Collegamenti in ingresso
2 x 3-phase 4-wire / 3-phase 5-wire (Available for 630 , 800 or 1000 A input current
Equipment Dimensions (H x W x D)
Battery control box
Accesso
Full front access, easy front and rear maintenance, fee cabling.
Output
Tensione di uscita, nominale
400 VDC
Tensione di uscita, operativa
378 VDC
Potenza di uscita
360 kW / 900 A
Efficienza di picco
97 %
Interruttori automatici/fusibili sul carico
Fuses or MCB
Physical Characteristics
Interruttori automatici/fusibili sulla batteria
2 x 1250 A Fuse or 2 X 1600 A Fuse
Peso (libbre / kg)
200-300 kg
Altezza (in / mm)
2000 mm
Larghezza (in / mm)
600 mm
Profondità (in / mm)
800 mm

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione