The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

HSS Series Solar Subrack

HSS488 series solar sub rack provides an easy, interruption free and economical solution to upgrade a legacy DC power system. HSS488 series solar sub rack was built in with high efficiency solar MPPT converter S48-2000e3 which provides ultra high efficiency more than 96% significantly improving energy efficiency and advanced control unit with enhanced load management and remote monitoring capabilities.

Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Caratteristiche

Seamless integration with legacy DC power system.
Compact, modular, hot pluggable solar subrack.
Interruption free installation.
Equipped with MPPT charger providing maximum power track precision of up to 99.5%.
Delivers ultra high efficiency of up to 98%.
Supports soft scalable technology.
Integrated protection from external lightening surges.
Full front access, easy for operation & maintenance.
Safety: CE certified and complies with EN60950 and EN62109 standards.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione