The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Excellence Battery

Excellence VRLA batteries have the convenience of front terminals coupled with long life and the ability to be deployed in harsh applications. Quality measures and component choices in all design and manufacturing aspects produce a reliable and efficient battery. With a small footprint and extended life, Excellence batteries will deliver long term satisfaction in a wide variety of access applications.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Optimize your energy storage foot print with a high density battery
Leverage the same battery solution for both standby and mild cyclic applications
Stretch your budget with a 15 year operational life at 20°C
Confidently deploy in a wide range of applications with IEC60896 and UL94-HB certifications 

Caratteristiche

Front terminals
Bar code tracking system
Low float charge current
Thermal runaway resistance
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione