The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

eBase Indoor Solution

Introducing the E-Base Solution, It is a simplified, standardized and integrated telecom infrastructure that can be quickly deployed and offers significant CAPEX and OPEX savings over the conventional designs.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Telecom

Vantaggi

Quick Site Deployment
Pre-engineered, integrated and factory tested cabinets eliminates need for greenfield facilities and reduces planning and on-site costs. In addition, Modular functional units such as power supply and distribution, cooling and power backup enable us to deploy quickly in <= 6hrs and consequently saves time, manpower, and cost for installation.
Small Footprint
E-Base Solution occupies smaller foot print over Traditional design. It perfectly utilises the vertical space by integrating the power , cooling and other infrastructure in a standard rack space . Its advance design not only saves space but also ideal to optimise the system complexity.
Low TCO Operation
E-Base coupled with small foot print, high efficient power system , high efficient thermal management system, and intelligent integrated management system based on modular and integrated design concepts facilitates the customer to reduce the TCO by more than 20% in contrast to traditional solutions

Caratteristiche

Vertiv has demonstrated up to 5% CAPEX savings over conventional designs and 25% OPEX savings. Here's how E-Base Solutions delivers it:
Small foot print (Optimizes use of space )
Reduces cooling power usage through contained airflow, and high efficiency technologies
High Energy Efficiency Ratio(EER)
Centralized High Efficient Power supply
Deployable in <= 6hrs
Integrated intelligent monitoring system
Flexibility in future expansion
Future Proof Infrastructure
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione