Vertiv™ Powerbar iMPB
È ora disponibile il nuovo busway intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB certificato IEC di Vertiv, con corrente nominale fino a 1.000A. Ideale per ambienti data center mutevoli, il sistema busway modulare Vertiv™ Powerbar iMPB consente alle aziende di ottimizzare e adattare in modo conveniente l’infrastruttura di distribuzione dell’alimentazione nel tempo, massimizzandone la disponibilità con un’alimentazione continua dei carichi critici. Le cassette di derivazione di facile utilizzo, posizionabili ovunque lungo il busway, si integrano facilmente in qualsiasi layout di data center.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
Vertiv™ Powerbar iMPB
È ora disponibile il nuovo busway intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB certificato IEC di Vertiv, con corrente nominale fino a 1.000A. Ideale per ambienti data center mutevoli, il sistema busway modulare Vertiv™ Powerbar iMPB consente alle aziende di ottimizzare e adattare in modo conveniente l’infrastruttura di distribuzione dell’alimentazione nel tempo, massimizzandone la disponibilità con un’alimentazione continua dei carichi critici. Le cassette di derivazione di facile utilizzo, posizionabili ovunque lungo il busway, si integrano facilmente in qualsiasi layout di data center.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
Vantaggi


Caratteristiche
Specifiche
Con potenze che vanno da 160 a 1.000 A e corrente continua nominale del 100%, questo sistema blindosbarra modulare offre un’ampia varietà di potenze di uscita e configurazioni di connessione per soddisfare i requisiti delle apparecchiature rack IT. Il telaio rigido in alluminio del busway è certificato IP2X e IEC 61439-6. I segmenti estensibili del busway open-face hanno incrementi che vanno da 0,6 a 4 metri. Cassette di derivazione sostituibili a caldo che consentono il montaggio di prese NEMA o di prese standard IEC per la funzione plug-and-play. Grazie a potenze di interruzione nominali da 10 a 50 kiloampere (kA), le cassette di derivazione sono dotate di dispositivi di blocco elettromeccanici con funzione “Ground First, Break Last” che permettono di modificare al volo, senza elettricista, le caratteristiche del sistema di alimentazione, in base alle esigenze.