Power IT
Le unità di distribuzione dell'alimentazione in rack (rPDU) rappresentano "l'ultimo miglio" della catena di alimentazione dell'IT. Non solo aumentano il numero di dispositivi supportati da un rack, ma possono anche fornire informazioni sull'utilizzo dell'alimentazione e consentire il controllo remoto dell'alimentazione delle apparecchiature a livello di singola presa.
Distribuzione dell'alimentazione
Vertiv™ Geist™ rPDU
- Con modelli che vanno da basic a metered, monitored e switched, c'è una rPDU Geist per ogni applicazione
- Le rPDU intelligenti offrono visibilità in tempo reale sul consumo energetico dei dispositivi
- Le rPDU switched forniscono il controllo a livello di singola presa dell'apparecchiatura di alimentazione
- Per la massima flessibilità, le Geist™ Universal rPDU supportano numerose configurazioni di alimentazione diverse
- Puoi scegliere tra i modelli disponibili in magazzino o configurare una soluzione su ordinazione
Qualità e innovazione per l'ultimo miglio dell'alimentazione
Con numerosi modelli disponibili, le rPDU Vertiv™ Geist™ offrono la qualità, la funzionalità e la configurabilità di cui i siti edge hanno bisogno. Dalle configurazioni di base fino a quelle commutate, la loro funzionalità è stata testata per garantirne l'affidabilità; inoltre, il design della maggior parte dei modelli è aggiornabile.
L'innovativa Geist™ Universal PDU (UPDU):
- Offre la massima flessibilità
- Supporta le comuni configurazioni di alimentazione AC da 16-60 ampere e 120-415 volt
- Accetta le spine più diffuse, in qualsiasi combinazione, in una singola serie
- È disponibile nelle versioni basic e "smart"
- Il suo design universale introduce un nuovo livello di semplicità e standardizzazione nella distribuzione delle rPDU
Leggi questo riepilogo delle applicazioni per capire meglio come la nostra UPDU può semplificare l'implementazione dell'infrastruttura ovunque nel mondo.
Selezione della rPDU ottimale per ogni sito edge
Con moltissime opzioni disponibili, scegliere una rPDU per la tua applicazione può sembrare complicato, ma non lo è. Ecco come selezionare proprio la soluzione che fa per te:
-
Definisci i requisiti di alimentazione complessivi
Determinare i kilowatt totali (kW) necessari al rack per server in cui verrà installata la rPDU.
Verifica che la potenza desiderata sia disponibile. In alcuni siti, la capacità è limitata dalla potenza disponibile.
-
Determina i requisiti del dispositivo
Individua i valori di corrente e tensione, oltre al tipo di presa per l'apparecchiatura da collegare alla rPDU.
Se hai qualche dubbio sui requisiti dei siti futuri ma vuoi garantire la coerenza in tutta la rete, le rPDU universali Vertiv™ Geist™ rappresentano un'ottima scelta.
-
Seleziona il livello di informazioni e di gestione necessario per la tua applicazione
Con contatore
Distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio della potenza a livello locale
Con monitoraggio
Distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio della potenza a livello locale e da remoto
Commutata
Distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio della potenza a livello locale e da remoto e con la possibilità di attivare e disattivare le prese
Per le applicazioni edge distribuite, le rPDU monitorate e commutate sono un'ottima scelta, grazie alla gestione dell'alimentazione remota e centralizzata. Scopri di più sui diversi tipi di rPDU.
-
Seleziona le tue esigenze in termini di configurazione e di prese
Le rPDU orizzontali hanno 8-16 uscite. Le Rack PDU verticali hanno fino a 54 uscite e non occupano spazio nel rack.
-
Scegli una configurazione standard oppure configurarla in base alle tue esigenze
Abbiamo molte rPDU disponibili, ma proponiamo anche soluzioni di configurazione su ordinazione che consentono di scegliere il colore del telaio, il tipo di presa e di spina, il livello di informazioni e di gestione, e la lunghezza del cavo delle rPDU.
Opzioni di configurazione
Colore del telaio
Tipo di spina e di presa
Informazioni e gestione
Lunghezza del cavo
STRUMENTO DI SELEZIONE DELLA PDU
Trova rapidamente la rPDU adatta alle esigenze del tuo business.
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a trovare l'infrastruttura IT ideale per il tuo edge.
Grazie per l'invio!