Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Whitepaper

Adottare l'edge computing in ambienti difficili

  • Scopri le sfide legate alla continuità dell'alimentazione negli stabilimenti manifatturieri

  • Esamina l'impatto del calore e dell'umidità sulle apparecchiature IT non protette

  • Scopri come le soluzioni integrate e autonome favoriscono l'Edge nel settore manifatturiero

LEGGI ORA

Le sfide dell'infrastruttura nel settore manifatturiero

Il valore dell'IIoT e dell'Industria 4.0 è ormai innegabile. Nella maggior parte dei casi, però, attuare queste tecnologie richiede il posizionamento delle apparecchiature IT in ambienti difficili, dove le condizioni non sono controllate con precisione per consentire un funzionamento efficiente. La scelta delle infrastrutture critiche, essenziali per la corretta digitalizzazione degli ambienti manifatturieri è quindi difficile.

Protezione delle risorse IT

La manutenzione predittiva e il monitoraggio basato sulle condizioni possono ridurre i costi di manutenzione, evitare interruzioni impreviste e prolungare la durata delle apparecchiature. Ma questo è vero solo se le apparecchiature IT che supportano le applicazioni non sono soggette a tempi di inattività. Per un'alta disponibilità delle apparecchiature IT è necessario proteggere i dispositivi sensibili dalle anomalie dell'alimentazione e dalle condizioni ambientali frequenti negli impianti di produzione.

Gestione della crescita dell'IT

L'IT si può espandere solo se è disponibile l'infrastruttura adeguata. L'integrazione delle tecnologie di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio necessarie per l'edge computing negli ambienti manifatturieri può richiedere molto tempo e ritardare l'adozione delle nuove tecnologie. Occorrono metodi di implementazione più efficienti per rispettare i tempi dei progetti e ridurre le richieste a carico del personale tecnico.

Visibilità e controllo dei sistemi nell'Edge

Gli stabilimenti manifatturieri non si avvalgono delle stesse risorse tecniche in loco di un data center aziendale. Per raggiungere i livelli di disponibilità desiderati nello stabilimento servono funzionalità di monitoraggio e accesso remoto. Gli specialisti dell'IT ottengono così la visibilità e il controllo di cui hanno bisogno per individuare i problemi prima che si verifichino e risolvere i problemi da remoto.

Soluzioni infrastrutturali per l'edge nel settore manifatturiero

I prodotti di Vertiv™ per la continuità delle tue operazioni

Le soluzioni infrastrutturali per il settore manifatturiero devono essere abbastanza flessibili da adattarsi ad ambienti operativi diversi, garantendo al contempo un'alta affidabilità per ridurre al minimo i tempi di inattività e rispettare rigorosi piani di produzione.

La collaborazione con Vertiv offre accesso a soluzioni infrastrutturali per le applicazioni IT in tutto lo stabilimento, con la nostra esperienza, la nostra competenza e i nostri servizi.

I prodotti per supportare l'IT nel settore manifatturiero

Rimani connesso

Per proteggere i server e le altre apparecchiature da cui dipende il tuo stabilimento, Vertiv ti propone una gamma completa di sistemi UPS e rPDU da scrivania e in rack.

Rafforza la tua infrastruttura IT

L'infrastruttura esistente potrebbe non avere la capacità o l'affidabilità necessarie per soddisfare le esigenze crescenti a carico delle apparecchiature IT. Vertiv propone una gamma completa di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio per la continuità dell'alimentazione, oltre che per la gestione e il monitoraggio ambientale.

Gestisci la rete

Le soluzioni di Vertiv per la gestione delle apparecchiature IT favoriscono la sicurezza degli accessi e il controllo delle apparecchiature IT e dei sistemi infrastrutturali, migliorando la gestione della rete. Le soluzioni di Vertiv per l'accesso remoto aiutano a risparmiare tempo prezioso per l'assistenza, ridurre i tempi di inattività e migliorare le prestazioni di tutti i dispositivi ubicati nella stessa sede o connessi all'intera rete.

Espandi la rete

La gestione della crescita dell'IT a livello dell'edge può mettere a dura prova le risorse interne, se occorre configurare e integrare in loco l'infrastruttura per ogni implementazione. Le soluzioni integrate di Vertiv™, standardizzate e plug-and-play, agevolano l'espansione dell'IT e consentono di velocizzare l'implementazione, riducendo al contempo la pressione sulle risorse interne.

Demo SmartMod

Guarda cosa c'è dentro i data center modulari di Vertiv.

  • Esplora la nostra piattaforma per data center in versione modulare e autonoma

  • Scopri come il design integrato ottimizza la disponibilità, l'efficienza e il controllo

  • Scopri come una soluzione preconfigurata può velocizzare l'implementazione

  • Standardizza l'implementazione nelle diverse sedi

Guarda ora

Contenuti correlati

We've Got This. Tell Us About Your Edge.

Tell us about your project, and we will work with you to understand your requirements and connect you with the right IT infrastructure for your edge.

First Name *
Last Name *
Email Address *
Company *
Country *
Zip Code *
Privacy Notice Consent

Having received and read this privacy notice on personal data processing (provided in accordance with Article 13 of EU Regulation 679/2016), I consent to:

  The processing of my personal data for marketing purposes, including staying informed by email about industry trends, events, offers and product launches.



 

 

Thank you for your submission!

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione