L'edge si sta riscaldando.
Keep IT Cool! Ecco come fare.
Cool IT
Via via che nei siti edge si aggiungono più applicazioni e si gestiscono più dati, essi diventano dei micro-data center il cui carico termico può aumentare rapidamente. Analogamente ai data center più grandi, per garantire le prestazioni e l'affidabilità dell'IT servono soluzioni di raffreddamento specializzate.
Condizionamento per rack
Vertiv™ VRC
- Gestione termica autonoma, compatta e potente, per i rack dei server edge
- Si installa in qualsiasi rack standard da 19 pollici
- L'alta efficienza di raffreddamento riduce i costi operativi
- I controlli avanzati consentono il monitoraggio e la gestione da remoto
- Le numerose opzioni di dissipazione del calore offrono flessibilità applicativa
Perché scegliere una soluzione di raffreddamento dell'edge dedicata
Qualcuno potrebbe avere la tentazione di implementare siti edge senza un raffreddamento dedicato, ma così si rischia di compromettere le apparecchiature IT. Negli spazi ristretti, nei quali spesso vengono implementati i sistemi edge, la temperatura può raggiungere rapidamente livelli pericolosi. Prima di applicare una soluzione di raffreddamento in un sito edge, occorre considerare alcuni aspetti:
Una densità di potenza delle apparecchiature di appena 2 kW può generare abbastanza calore da causare problemi ai sistemi IT.
I sistemi di condizionamento degli edifici sono progettati per raffreddare le persone, non i componenti elettronici. Non forniscono il raffreddamento concentrato e continuo di cui le apparecchiature elettroniche hanno bisogno. Gli impianti di condizionamento degli edifici inoltre raffreddano in base agli orari e alle preferenze delle persone, non alle esigenze dell'infrastruttura IT.
I piccoli sistemi di raffreddamento standard possono far risparmiare denaro a breve termine, ma durano poco se devono raffreddare in modo continuo tutto l'anno. Inoltre non hanno funzionalità di comunicazione per il monitoraggio remoto. Un guasto a sistema di raffreddamento installato in una sede remota potrebbe passare inosservato fino a quando l'apparecchiatura IT si surriscalda.
Non sono solo i sistemi IT a essere vulnerabili. La durata della batteria dell'UPS può ridursi della metà se funziona a temperature di 8 °C al di sopra della temperatura ambiente nominale.
Le tecnologie di raffreddamento per l'edge si possono integrare nel rack delle apparecchiature, eliminando i problemi di distanziamento comuni nei siti edge.
Piccoli sistemi di raffreddamento
Valutazione delle opzioni per i data center edge
Questo whitepaper tratta due categorie generali di spazi in cui le aziende installano regolarmente data dei center edge:
-
Ambienti d'ufficio con condizionamento standard destinato alle persone
-
Ambienti non controllati, come gli ambienti di produzione, che possono avere impianti di condizionamento e di controllo dell'umidità oppure no
Soluzioni di raffreddamento per l'edge di Vertiv
Switch Airflow Management
Gli switch di comunicazione montati su rack creano particolari criticità in termini di flusso d'aria, in quanto l'aria viene aspirata lateralmente anziché frontalmente. Il design del flusso fronte-retro dei rack delle apparecchiature IT, in particolare negli spazi ristretti, può limitare il flusso d'aria. Il Vertiv™ Geist™ SwitchAir è un dispositivo semplice ed efficace installabile in rack che crea un percorso per il flusso di aria fredda dalla parte anteriore del rack a uno switch o alla presa d'aria laterale del router. Disponibile in versione attiva (ventola integrata) o passiva, Geist SwitchAir è facile da installare e si inserisce nello stesso spazio del rack del dispositivo che supporta.
Self-Contained Rack Cooling
Con Vertiv™ VRC è facile e conveniente raffreddare le apparecchiature critiche negli ambienti di edge computing. Il sistema Vertiv VRC ha una potenza di raffreddamento di 3.500 watt, in un design facile da installare e salvaspazio, con canali flessibili per deviare il calore verso il soffitto o uno spazio adiacente. È dotato di componenti a velocità variabile per un'alta efficienza e una capacità scalabile, adattando costantemente la temperatura e il flusso d'aria ai carichi variabili.
Rack integrati
Il raffreddamento fornito dal sistema autonomo Vertiv™ VRC è fondamentale per le soluzioni in rack integrate Vertiv™ VRC-S. Questi rack non solo risolvono le sfide del raffreddamento edge, ma costituiscono una soluzione infrastrutturale completa per i siti edge per quanto riguarda distribuzione dell'alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e sicurezza fisica. Scegliendo l'UPS Vertiv adatto per i requisiti delle tue applicazioni specifiche avrai un rack completamente configurato pronto per le apparecchiature IT.
WEBINAR
Raffreddamento nell'edge: gestione termica negli spazi non progettati per l'IT
Guarda questo webinar per ulteriori informazioni sui motivi per cui nella maggior parte dei siti edge occorrono soluzioni di raffreddamento dedicate e per capire meglio come gestire il calore nell'edge. Scoprirai gli scenari di implementazione edge, le sfide da affrontare e le opzioni di raffreddamento in ogni sito e capirai come ottenere visibilità sulle tue apparecchiature.
Guarda on-demandContenuti correlati

RIEPILOGO DELLE APPLICAZIONI
Gestione termica dei rack e degli armadi di rete nel settore Healthcare
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a trovare l'infrastruttura IT ideale per il tuo edge.
Grazie per l'invio!