Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.

Portare l’IT in nuovi siti
Espansione verso nuovi siti
Sia che si tratti del reparto di una fabbrica, di un sito di perforazione o di un ufficio remoto, sempre più organizzazioni stanno affrontando la sfida di dover mettere l’apparecchiatura di computing, di archiviazione e di rete dove non è mai stata prima.
Ma questo tipo di espansione non è nuovo per noi. Possiamo aiutarti a trovare l’enclosure o il rack appropriato per configurare la giusta soluzione di alimentazione di backup, distribuzione e connettività. Ti aiuteremo a sviluppare un sistema di infrastrutture Edge standardizzato, ripetibile che semplifica l’implementazione e consente una gestione remota efficiente e conveniente.
- Si prevede una crescita del 400% nei siti Edge secondo il 20% dei partecipanti all’indagine Data center 2025
- L’87% delle telecomunicazioni supporta già o sta pianificando di supportare i centri MEC per abilitare il 5G (451 Research)
Case study: Una popolare catena di ristoranti aveva bisogno di una nuova soluzione infrastrutturale che supportasse i suoi piani di espansione. Lavorando con Vertiv, l’azienda si è avvalsa di un robusto sistema UPS a doppia conversione con bypass di manutenzione integrato e batterie esterne che le permette di ottenere l’elevata disponibilità necessaria di cui aveva bisogno per espandersi.
Leggi il case studySoluzioni per le tue sfide Edge
-
Necessità di abbinare l’infrastruttura ai requisiti della tecnologia EdgeConsiderazioni chiave
- Dimensionamento dell’UPS per soddisfare i requisiti attuali e futuri
- Valutazione dei carichi di calore per determinare la necessità di cooling dedicato
- Abilitazione della connettività per il monitoraggio da remoto
Soluzioni
Vertiv VR Rack- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3.000 VA
- Vertiv Geist UPDU con combinazione delle uscite fornisce una flessibilità significativa.
-
Necessità di adattare l’infrastruttura ai requisiti di disponibilità dei nuovi sitiConsiderazioni chiave
- Valutazione del line interactive rispetto alle topologie di UPS a doppia conversione
- Abilitazione della connettività per il monitoraggio da remoto
- Garanzia che risorse adeguate siano disponibili per il servizio UPS
Soluzioni- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3.000 VA
- Vertiv Geist monitored rPDU, switched rPDU e UPDU
- Monitoraggio da remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
- Pacchetti Vertiv Power Assurance e LIFE Service
-
Servono a garantire che l’apparecchiatura funzioni in condizioni ambientali sicureConsiderazioni chiave
- Valutazione del carico termico della tecnologia per determinare la necessità di cooling dedicato
- Abilitazione del monitoraggio ambientale da remoto
Risorse -
Deve monitorare e gestire da remoto i nuovi siti EdgeConsiderazioni chiave
- Identificazione delle variabili chiave richieste per il monitoraggio
- Garanzia che l’infrastruttura elettrica e termica sia dotata di connettività
- Garanzia che le risorse siano disponibili per monitorare e rispondere agli avvisi
Soluzioni- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3.000 VA
- Vertiv Geist monitored rPDU
- Monitoraggio da remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
-
Semplificare la configurazione e l’implementazione dell’infrastrutturaConsiderazioni chiave
- Valutazione del potenziale per la standardizzazione dell’infrastruttura in modo da semplificare gli ordini e la configurazione
- Determinazione della fattibilità dell’utilizzo dei servizi di integrazione di fabbrica per ricevere l’infrastruttura idonea per l’IT in loco
- Determinazione della disponibilità e del livello di competenza delle risorse per installare la tecnologia Edge
RisorseSoluzioni- Raffreddamento tra le file fino a 33 kW - Vertiv CRV
- Vertiv Geist UPDU con combinazione delle uscite fornisce una flessibilità significativa.
- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5-20 kVA
- UPS Vertiv Liebert GXT5, 750-3.000 VA
- Vertiv Power Assurance e LIFE Service
-
Necessità di fornire un servizio efficace a una rete distribuita in crescita con risorse limitateConsiderazioni chiave
- Quali risorse locali sono disponibili per l’installazione e la manutenzione delle risorse remote
- Garanzia di una risposta tempestiva ai requisiti di servizio, come ad esempio la capacità di batteria scarica
RisorseSoluzioni- Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
- Monitoraggio da remoto con Vertiv Avocent ACS e Secure KVM
- Pacchetti Vertiv Power Assurance e LIFE Service
Pronto a configurare una soluzione Edge?
Ti contatteremo!
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.