Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Build your Edge with our Mix & Match promo!

Looking to configure a solution that gives you an edge? With our Mix & Match promotion you can do exactly that – and save up to 45%!

Whether your customers need a full infrastructure refresh, remote monitoring capabilities or more capacity at edge sites to handle new demands, we are on hand to help.


Simply, Mix & Match products within the following categories across our Channel portfolio:


Racks

Rack PDU’s

UPS

Thermal Management

Avocent Remote Monitoring

Services


Save a minimum of 25% off your order by purchasing 1 product category and earn an extra 5% discount for each additional category added, with total savings up to 45%!

Have Questions? Our Inside Sales team is ready to help

Call: +4037 468 5004 or send an email today!

 

Vertiv Is Ready to Ship Today!

UPS 
 Systems

Vertiv™ Uninterruptible Power Supplies (UPS)


The critical systems that sustain your customers business operations can't go down. From small computer rooms at the network edge to enterprise and hyperscale datacentres, ensure uptime with our range of innovative Liebert uninterruptible power supplies and future-proof their networks today.

Rack 
 PDUs

Vertiv™ Geist™ rPDU


From basic PDUs, to monitored, switched and universal rack power distribution units, Vertiv’s solutions offer the power distribution your customers need to ensure reliable power distribution across their networks.

Vertiv Geist Monitored Rack PDU

Vertiv Geist Switched Rack PDU

Vertiv Geist Universal PDU (UPDU)

Server 
 Racks

Discover Vertiv™ Racks


Easy to install and configure with tool-less components that allow for quick installation, configuration and service.

Vertiv VR Racks

Vertiv™ Knürr® MIR2

Vertiv™ Knürr® DCM

 

Remote 
 Management

Avocent® Remote Management


Explore our solutions for Edge and IoT applications and deliver secure remote monitoring and out-of-band management with our Avocent ACS 800 & 8000 advanced console server series today!

Thermal 
 Management

Thermal Management


Deliver efficient and reliable heat management and humidity control solutions geared to your customer’s needs with our thermal management portfolio.

Services

Services


Whether it's engineering, on-site project management, energy-consumption monitoring, or something else, Vertiv offers a wide range of programs and services to support critical infrastructure needs.

Sharpen Their Edge with Vertiv Infrastructure

 

Your customer’s businesses are looking to IT to support new edge applications and migrate computing and storage closer to customers, associates and devices. But they can’t do it alone.

 

As the Architects of Continuity, Vertiv delivers a broad portfolio of intelligent infrastructure systems, software and services that address the reliability, scalability and management challenges your customers face as their edge evolves. No matter what their challenge is, Vertiv has the solution.

 

Hover over each indicator in the image and click on the highlighted area for more information.

Remote Access & Control

Reduce downtime and improve datacentre security with our Avocent portfolio for remote access and control.

Avocent Serial Consoles

Avocent KVM over IP

Avocent HMX High Performance KVM

Avocent LCD Local Rack Access Console

Avocent Cybex Secure KVM

Racks & Enclosures

Get flexible and cost-effective rack and containment products and secure integral systems in your datacentre.

Vertiv VR Rack

Vertiv™ Knürr® MIR2

Vertiv™ Knürr® DCM

Thermal Management

Deliver efficient and reliable heat management and humidity control solutions geared to your customers specific size, location and business goals.

Vertiv Geist SwitchAir

Vertiv CRV

Vertiv VRC Split Rack Cooling

Vertiv VRC Self-Contained Rack Cooling

Remote Monitoring

Our portfolio of monitoring solutions delivers simple-to-use remote visibility to ensure your customers datacentres can run efficiently.

Vertiv™ Environet

Trellis™ Power Insight

Single Phase UPS

Intelligent and efficient UPS for protection of your customers mission-critical applications.

Vertiv Liebert GXT5

Vertiv Liebert PSI UPS, 750-3,000VA UPS

Vertiv EDGE UPS

Rack Power Distribution

Vertiv’s line of rack PDUs meets the varying power distribution requirements of IT and environmental applications.

Vertiv Geist Monitored Rack PDU

Vertiv Geist Switched Rack PDU

Vertiv Geist Universal PDU (UPDU)

Services

Whether it's engineering, on-site project management, energy-consumption monitoring, or something else, Vertiv offers a wide range of programs and services to support critical infrastructure needs.

Startup Services

Installation

Power Assurance

LIFE Services

Racks & Enclosures Rack Cooling Remote Access & Control Rack Power Distribution Remote Monitoring Single Phase UPS Services

Save up to 45% when you Stack your Rack!

For a limited time, when you purchase one product category you can save 25%, and then earn an extra 5% discount for each additional category added, with total savings up to 45%!

Solutions for Edge Challenges


Discover how you can solve your customers critical infrastructure challenges with Vertiv:

Ready to build a solution that gives you an Edge?

Don’t forget to take advantage of our Mix & Match promotion and save up to 45%! The more product categories per order, the greater the savings!

Contact your preferred Vertiv Distribution Partner today!
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione