The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Ti diamo il benvenuto nel Customer Experience Center dedicato alle nostre soluzioni per il Thermal Management!

Visita i nostri Technology Innovation Lab e scopri i test disponibili per le unità di Thermal Management in un ambiente virtuale.

Prova virtualmente prima di acquistare

Scopri le funzionalità dei nostri Technology Innovation Lab per le unità di Thermal Management, presso il Customer Experience Center di Vertiv™ a Piove di Sacco (PD). Esplora i laboratori high-tech e scopri le nostre soluzioni di raffreddamento all’avanguardia grazie a simulazioni virtuali di witness test.

Adiabatic Freecooling Chiller Innovation Lab

Questo laboratorio consente di testare unità con capacità di raffreddamento fino a 1,5 MW, offrendo un’alta precisione in un’ampia gamma di condizioni di lavoro, da -10 °C a +55 °C.

Esplora
Large Indoor Innovation Lab

Questo laboratorio consente di eseguire test con un carico IT fino a 400 kW e un flusso d’aria fino a 120.000 m3/h, in condizioni operative comprese tra +10 °C e 50 °C.

Esplora
Outdoor Packaged Innovation Lab

Scopri come le nostre soluzioni di refrigerazione con chiller freecooling adiabatici supportano diverse condizioni ambientali, osserva le loro prestazioni, visualizza i principi di raffreddamento coinvolti e molto altro.

Esplora
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione