L'UPS monofase Vertiv Edge: la migliore protezione dell'alimentazione per server, reti e applicazioni Edge.
Perché dover scegliere tra la massima protezione dell'alimentazione per le applicazioni IT Edge e il risparmio energetico quando puoi ottenere entrambi? Con il nuovo UPS monofase line interactive Vertiv Edge non ci sono compromessi. Disponibile in versione standalone o per rack, questa unità compatta e altamente efficiente è in grado di proteggere i tuoi carichi IT e il tuo budget.
Rafforza il tuo vantaggio con l'infrastruttura Vertiv
Le aziende dei tuoi clienti si rivolgono all'IT per supportare le nuove applicazioni edge e migrare l'elaborazione e lo storage più vicino ai clienti, ai collaboratori e ai dispositivi. Ma non possono farlo da soli. Vertiv offre un ampio portafoglio di sistemi, software e servizi di infrastruttura intelligente che rispondono alle sfide di affidabilità, scalabilità e gestione che i clienti devono affrontare con l'evoluzione dell'edge. Qualunque sia la loro sfida, Vertiv ha la soluzione.
Per ulteriori informazioni, passa il mouse su ogni indicatore nell'immagine e fai click sull'area evidenziata.Thermal Management
Deliver efficient and reliable heat management and humidity control solutions geared to your customers specific size, location and business goals.
Remote Monitoring
Our portfolio of monitoring solutions delivers simple-to-use remote visibility to ensure your customers datacentres can run efficiently.
Single Phase UPS
Intelligent and efficient UPS for protection of your customers mission-critical applications.
Rack Power Distribution
Vertiv’s line of rack PDUs meets the varying power distribution requirements of IT and environmental applications.
Vertiv™ Geist™ Monitored Rack PDU
Services
Whether it's engineering, on-site project management, energy-consumption monitoring, or something else, Vertiv offers a wide range of programs and services to support critical infrastructure needs.


Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli da 500VA a 3000VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack tower e rack-mount (a seconda del modello). Grazie all'elevato fattore di potenza 0.9, alle prese controllabili e alle opzioni di autonomia estesa, Vertiv Edge è una scelta economicamente vantaggiosa per proteggere le apparecchiature server e di rete nelle applicazioni IT distribuite ed Edge.
LEGGI TUTTO- Elevata efficienza: massima potenza per i carichi IT, risparmio energetico a lungo termine
- Ampia gamma di fattori di forma e opzioni di installazione flessibili
- Funzioni avanzate di protezione della batteria e di ottimizzazione del tempo di funzionamento
- Batterie interne sostituibili a caldo: meno tempi di inattività
- Resiste a temperature di esercizio più elevate - Bassa rumorosità
- Funzionalità di monitoraggio e gestione a distanza
- Affidabile e potente: fattore di potenza in uscita di 0.9, che garantisce una maggiore potenza attiva per proteggere i carichi più grandi
- Fino a 6 armadi batterie rilevabili automaticamente per un'autonomia maggiore
- Alta efficienza: fino al 98% in modalità di funzionamento normale, per un risparmio energetico e di costi
- Fino a 10 prese, di cui 3 controllabili in gruppo per un utilizzo ottimale della batteria
- Display LCD grafico a colori
- Design avanzato dell'AVR per una regolazione più stabile della tensione di uscita
- Garanzia standard di 2 anni sia per l'elettronica che per le batterie