Server Rack ideale per una rapida implementazione
Rack IT Up
I Server Rack hanno un ruolo essenziale in qualsiasi implementazione edge, che si tratti di un piccolo armadio IT o di una struttura su larga scala. Devono essere progettati per gestire le esigenze del mondo moderno ed essere abbastanza flessibili per poterli dimensionare di pari passo con l'evoluzione della tua attività.
I nostri armadi di rete
Vertiv™ VR Rack
- Modelli da 42U, 45U e 48U
- Idonei a tutte le apparecchiature standard per rack con profondità di utilizzo maggiore di 2,5"
- Spedizione veloce per un'implementazione rapida
PROMOTION
Pay less for more space.
Save up to $150 on the purchase of a Vertiv™ VR Rack
Available for a limited time. Contact your Vertiv Partner for more information.
Download now
A cosa servono i Server Rack?
I Server Rack sono strutture metalliche destinate a contenere elementi infrastrutturali IT critici, come server informatici, UPS, sistemi di raffreddamento, patch panel, switch, router e hub. In genere, i Server Rack, o armadi di rete, si trovano in enormi aree di colocation ma anche in piccoli data center Edge e in armadi di rete ai quali i responsabili IT possono accedere in loco. Tra i principali vantaggi di questi rack abbiamo la protezione delle apparecchiature, l'organizzazione delle infrastrutture, la gestione dei cavi, la sicurezza e il raffreddamento produttivo.
Perché è importante usare un Server Rack?
I Server Rack costituiscono la spina dorsale delle implementazioni edge computing. I team IT utilizzano gli armadi di rete in modi diversi, via via che l'infrastruttura critica cambia e si evolve. I server ad alta densità stanno consentendo nuovi livelli di potenza nelle strutture e la scelta di un rack con un flusso d'aria adeguato e un percorso dei cavi adeguati può prolungare la vita utile delle apparecchiature mission-critical.
Vorresti saperne di più? Scarica questo whitepaper dedicato al ruolo mutevole degli armadi rack nell'infrastruttura IT di oggi.
Scelta di un Server Rack
Non tutti i rack sono uguali. Sono numerosi gli aspetti da considerare prima di acquistarne uno. Oltre a verificare che il Server Rack sia adatto al tuo spazio e al tuo budget complessivo, ecco alcune altre cosa da valutare.
SPAZIO UTILIZZABILE
Prima di installare un nuovo rack occorre considerare lo spazio utilizzabile disponibile nel rack stesso, per motivi legati alla gestione dei cavi o al flusso d'aria per le apparecchiature.
CONFIGURAZIONE E FLESSIBILITÀ
Verifica che il rack sia in grado di adeguarsi all'evoluzione delle tua attività. Con un design che non richiede l'uso di attrezzi è facile configurare il rack e regolarlo in base alle variazioni della densità o delle apparecchiature, nel tempo.
DENSITÀ DEL RACK
Tieni conto della quantità di apparecchiature che il rack dovrà accogliere e dello spazio aggiuntivo necessario per i dispositivi di alimentazione d'emergenza, quelli di gestione remota e altri elementi IT infrastrutturali. È necessario trovare un equilibrio tra le attrezzature attualmente necessarie e la pianificazione dell'espansione futura. I rack devono poter supportare la crescita futura.
TEMPI DI CONSEGNA
Che tu abbia bisogno di un rack da installare tra una settimana o tra qualche mese, scegli un fornitore che abbia le capacità di soddisfare entrambe le esigenze. Avrai così la flessibilità necessaria nelle tue implementazioni sull'edge, in base ai requisiti aziendali.
Vorresti più dettagli? Dai un'occhiata a questo blog su come scegliere i server rack migliori
Infocrossing gestisce i propri data center dinamici con il Vertiv™ VR Rack, ricco di funzionalità
Con cinque data center da gestire, Wipro Infocrossing aveva bisogno di più flessibilità per far fronte alle esigenze crescenti dei propri clienti, semplificando al contempo le implementazioni. Guarda un dirigente di Infocrossing che condivide la sua esperienza mentre visita Vertiv e ottieni ulteriori informazioni sul Vertiv™ VR Rack e sulle altre soluzioni infrastrutturali.
RACK SELECTOR
Trova rapidamente il Vertiv™ VR Rack per la tua azienda
Cerca il modello ottimale e acquistalo direttamente da uno dei nostri reseller partner.
Facile integrazione con le apparecchiature IT fondamentali
Che tu abbia bisogno di un singolo rack o stia di pianificando una struttura completa, la pre-integrazione delle apparecchiature per montaggio su rack nei rack è sempre più comune. I Vertiv VR Rack sono perfetti per tutte le apparecchiature standard basate su rack; ecco alcuni esempi:
Back IT Up
Per evitare i tempi di inattività e garantire un'alimentazione di riserva alle apparecchiature tecnologiche, è necessario un UPS monofase. Tutte le nostre soluzioni UPS installabili in rack si integrano perfettamente nei Vertiv VR Rack.
Power IT
Come ultimo anello della catena di alimentazione, le rPDU devono essere progettate per supportare le operazioni dinamiche riguardanti l'alimentazione, il raffreddamento, il monitoraggio e la gestione dell'edge. Con oltre 5.000 configurazioni disponibili in pochi giorni, le Vertiv™ Geist™ rPDU sono il complemento perfetto per qualsiasi implementazione in rack.
Ora tutti i modelli sono disponibili con prese combinate C13/19, per infinite configurazioni.
Cool IT
È indispensabile mantenere a temperature ottimali le apparecchiature IT. Integrando le giuste soluzioni di gestione termica si può prolungare la vita utile delle costose apparecchiature di rete e garantire la continuità delle operazioni aziendali.
Manage IT
Utilizza le soluzioni di gestione remota per visualizzare i tuoi dati critici e accedervi a distanza, senza dover intervenire in loco.
Contenuti correlati
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo Edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a trovare l'infrastruttura IT ideale per il tuo Edge.
Grazie per l'invio!