The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Accesso remoto. Anche durante le interruzioni Internet

Console seriale Avocent ACS 8000 con connettività cellulare

800x600avocent-acs-8000-serial-console_302892.png

La console ACS 8000 Cellular fornisce l’accesso seriale in-band e out-of-band per gestire i dispositivi IT da remoto ovunque ci si trovi e anche quando non è disponibile una connessione Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI Contattami

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_2_318325_0.png

Risolvere le sfide delle infrastrutture IT

Le console seriali Avocent forniscono l’accesso remoto alle infrastrutture critiche.

Accesso anche durante le interruzioni di corrente

La connettività cellulare offre un ulteriore livello di supporto con l’eliminazione degli interventi notturni per riavviare la rete.
La possibilità di accedere da remoto ai dispositivi durante un’interruzione di corrente significa che le apparecchiature saranno sempre disponibili anche in caso di interruzione.

Ridondanza in caso di failover

Con la console ACS 8000 Cellular, ora è disponibile un’opzione di failover in caso di perdita della connettività Ethernet.

Risparmio di tempo e costi

La possibilità di connettersi da remoto in qualsiasi momento consente di migliorare i tempi di ripristino e ridurre i costi operativi imprevisti (OPEX).

Sicurezza

L’accesso remoto consente di ridurre il numero di utenti che devono accedere fisicamente ai dispositivi. Questo può eliminare problemi come arresti accidentali o accessi non autorizzati

Scopri come questo retailer ha utilizzato la console ACS 8000 Cellular per portare la potenza di elaborazione IT più vicina ai propri clienti finali

Per saperne di più

800x600-Integrated-Rack_318377_0.png

La console ACS 8000 con connettività cellulare non fa discriminazioni

La console ACS 8000 fornisce il supporto tramite connettività per qualsiasi dispositivo della tua rete. Il nostro compito è assicurarti la capacità di supportare da remoto i tuoi dispositivi IT indipendentemente dal loro brand o produttore.

  • Server
  • Router
  • Switch di rete
  • Vertiv Edge
  • Rack PDU (monitorati e commutati)
  • Sensori di monitoraggio ambientale

Mettere insieme la gestione IT

DS View - Software gestionale centralizzato

Grazie al software Avocent DSView, l’esperienza dell’utente della console seriale Avocent è migliorata attraverso la gestione centralizzata della tua infrastruttura critica. DSView è un’applicazione per browser web sicura che aiuta a garantire la continuità aziendale tramite un’unica interfaccia.

Con DSView, gli utenti possono risparmiare tempo grazie alla possibilità di mettere online più dispositivi in un’unica sessione.

Scarica la brochure

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_1_318324_0.png

Facciamo funzionare l’**IT da 20 anni

Con oltre 200.000 clienti e 20 anni di attività come Avocent, le nostre soluzioni ACS sono tra le più affidabili del settore.

Contenuti correlati

Oltre le emergenze —
Il ruolo maggiore delle console seriali

Le console seriali sono estremamente utili per affrontare situazioni di emergenza come l’accesso a dispositivi bloccati e la perdita di connettività della banda IP. Questo webinar consente di apprendere come utilizzare le console seriali per operazioni che vanno oltre una semplice risposta di emergenza.

Guarda subito il webinar

Gestione IT e rete Edge: sei pronto?

La rete edge è in continua evoluzione per supportare nuove esigenze e modificare gli obiettivi aziendali. Tuttavia oggi l’evoluzione è più importante che mai, poiché le organizzazioni trasferiscono sistematicamente i carichi di lavoro IT più vicini agli utenti finali e ai dispositivi e più lontano dai data center core.

Per saperne di più

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione