Ripiani e staffe di supporto
Ripiano fisso regolabile in profondità da 19”, nero, 113 kg
Il ripiano fisso da 19”, con montaggio senza attrezzi, può essere utilizzato per installare all’interno del rack apparecchiature non da 19” o come supporto aggiuntivo per apparecchiature da 19”. I ripiani hanno una profondità di installazione regolabile da 700 mm a 854 mm, colore nero
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA3000 |
Ripiano fisso regolabile in profondità 1U, nero, 113 kg (Qtà 1) |
Ripiano fisso a mensola da 19” 2U, nero, 23 kg
Consente il montaggio di un monitor o di altre apparecchiature all’interno del rack. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA3001 |
Ripiano fisso a mensola da 19” 2U, nero, 23 kg (Qtà 1) |
Ripiano scorrevole regolabile in profondità, 1U, nero, 91 kg
Il ripiano telescopico da 19” utilizza guide di scorrimento di alta qualità per garantire un movimento fluido e comodo. Profondità regolabile da 550 mm a 854 mm, colore nero
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA3002 |
Ripiano scorrevole regolabile in profondità 1U, nero, 45 kg (Qtà 1) |
VRA3003 |
Ripiano scorrevole regolabile in profondità 1U, nero, 91 kg (Qtà 1) |
Guide di supporto per apparecchiature regolabili in profondità, 1U, 45 kg
Quando è necessario un supporto aggiuntivo per carichi pesanti, le nostre guide di supporto offrono una soluzione adeguata. Regolabili in profondità da 724 mm a 803 mm, queste guide sono montabili sulle flange laterali di profilati da 19” e possono sostenere carichi fino a 45 kg.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA3004 |
Guide di supporto apparecchiature regolabili in profondità, 1U, 45 kg (Qtà 2) |
Staffe imbullonate
Le staffe imbullonate vengono utilizzate per fissare il rack al pavimento del data center quando si richiede un sistema antiribaltamento. Le staffe sono incluse nella spedizione del rack. È possibile ordinare staffe supplementari. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA4001 |
Piastra stabilizzatrice antiribaltamento per cabinet di larghezza 600/800 mm (Qtà 2) |
Kit di accoppiamento rack
I kit di accoppiamento rack sono forniti di serie con ogni Vertiv VR Rack. Ulteriori kit possono essere acquistati se le staffe originali sono state posizionate male. Quando i rack vengono accoppiati su centri a 24 pollici, utilizza l’apposito kit di guarnizioni per sigillare lo spazio tra i rack e mantenere una corretta circolazione dell’aria.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA5002 |
Kit di accoppiamento rack: Kit di accoppiamento rack (1 kit) |
VRA5003 |
Kit di guarnizioni per accoppiamento rack fissate su centri a 24” |
Kit di montaggio
Un set è incluso in ogni rack. Include 50 dadi a gabbia M6 e rondelle in plastica con viti corrispondenti. Include uno strumento di installazione/rimozione del dado a gabbia. Se necessario, possono essere ordinati ulteriori kit di montaggio.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA5001 |
10-32 dadi a gabbia (Qtà 50) |
VRA5000 |
Kit di montaggio (Qtà 50 dadi a gabbia M6, viti e rondelle) |
Staffa di montaggio per accessori zero U (Qtà 2)
Si installa in varie posizioni all’interno del rack, fornendo opzioni di montaggio per rack pdu e altri piccoli accessori.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA5004 |
Staffa di montaggio per accessori zero U (Qtà 2) |