Gestione dei cavi
Organizzatori di cavi orizzontali con anelli metallici a D
I pannelli di gestione dei cavi da 19” montati su rack con anelli a D offrono la soluzione per cavi sciolti nella parte anteriore o posteriore della rack. Pannelli disponibili in altezze 1U e 2U. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1000 |
Organizzatori di cavi orizzontali con anelli metallici a D, 1U (Qtà 1) |
VRA1001 |
Organizzatori di cavi orizzontali con anelli metallici a D, 2U (Qtà 1) |
Cable Manager orizzontali con coperchio
Cable Manager orizzontali con coperchio, 19” Si montano sulle guide EIA per gestire facilmente i cavi. Disponibili con sezione pettini di profondità 4” o 6”. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1002 |
Cable Manager orizzontale, 1U x 4” di profondità, monolaterale con coperchio (Qtà 1) |
VRA1003 |
Cable Manager orizzontale, 22U x 4” di profondità, monolaterale con coperchio (Qtà 1) |
VRA1022 |
Cable Manager orizzontale, 2U x 6” di profondità, monolaterale con coperchio (Qtà 1) |
VRA1023 |
Cable Manager orizzontale, 1U x 6” di profondità, monolaterale con coperchio (Qtà 1) |
Gestione dei cavi senza attrezzi: Passacavi
Il passacavi, bloccabile semplicemente con 1/4 di giro, offre la massima flessibilità nella gestione dei cavi per spostamenti, aggiunte e modifiche. Il passacavi si installa su guide verticali da 19”. Può anche essere installato su guide di gestione cavi/PDU. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1004 |
Passacavi per la gestione dei cavi senza attrezzi (Qtà 10) |
VRA1006 |
Passacavi per la gestione dei cavi senza attrezzi (Qtà 100) |
Gestione dei cavi senza attrezzi: Fascetta in velcro
La fascetta in velcro bloccabile con 1/4 di giro offre la massima flessibilità nella gestione dei cavi. Può essere installata sul bordo esterno della guida da 19” o sulla guida di gestione dei cavi/PDU. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1005 |
Fascetta in velcro per la gestione dei cavi senza attrezzi (Qtà 10) |
VRA1007 |
Fascetta in velcro per la gestione dei cavi senza attrezzi (Qtà 100) |
Gestione dei cavi senza attrezzi: Anelli a D
Gli anelli a D bloccabili con 1/4 di giro offrono la massima flessibilità nella gestione dei cavi. Possono essere installati sulla guida da 19” o sulla guida di gestione dei cavi/PDU. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1008 |
Anello a D piccolo montabile senza attrezzi (Qtà 10) |
VRA1009 |
Anello a D piccolo montabile senza attrezzi (Qtà 100) |
VRA1010 |
Anello a D grande montabile senza attrezzi (Qtà 10) |
VRA1011 |
Anello a D grande montabile senza attrezzi (Qtà 100) |
Canaline laterali per la gestione di cavi orizzontali
La canalina laterale per la gestione di cavi porta i cavi dal lato anteriore a quello posteriore su rack da 800 mm di larghezza. La regolazione della profondità consente l’installazione in rack con diversa spaziatura della guida. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1013 |
Canalina laterale per la gestione di cavi con regolazione da 20 a 33 pollici (Qtà 1) |
VRA1024 |
Canalina laterale per la gestione di cavi con regolazione da 22 a 38 pollici (Qtà 1) |
Kit di gestione cavi verticale
Le sezioni a pettine per cavi verticali possono essere installate su guide anteriori o posteriori da 19”; i pettini si allineano con la marcatura “U” per creare percorsi puliti, creando una fila verticale di pettini per la gestione dei cavi. La versione per larghezza 600 mm presenta una singola fila di pettini verticali; la versione per 800 mm è dotata di due file. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1014 |
Cable Manager verticale, larghezza 600 mm, 42U (Qtà 2) |
VRA1015 |
Cable Manager verticale, larghezza 600 mm, 48U (Qtà 2) |
VRA1016 |
Cable Manager verticale, larghezza 800 mm, 42U (Qtà 2) |
VRA1017 |
Cable Manager verticale, larghezza 800 mm, 48U (Qtà 2) |
Coperture incernierate
Le coperture con cerniera a scatto per i Cable Manager verticali nascondono i cavi per un aspetto pulito e professionale e un facile accesso.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1018 |
Coperture incernierate, per Cable Manager verticale, rack 42U larghezza 800 mm (Qtà 2) |
VRA1020 |
Coperture incernierate, per Cable Manager verticale, rack 48U larghezza 800 mm (Qtà 2) |
Canalina portacavi da tetto
Il cablaggio per l’alimentazione elettrica e dati al di sopra di una fila di rack può essere un problema. Le canaline portacavi da tetto sono state appositamente progettate per organizzare e proteggere i cablaggi sensibili.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA8581 |
Canalina portacavi da tetto, 300 mm |
VRA8561 |
Canalina portacavi da tetto, 600 mm |
VRA8571 |
Canalina portacavi da tetto, 800 mm |
VRA8567 |
Canalina portacavi da tetto, tappi terminali (set di 2) |
VRA8573 |
Coperchio Canalina portacavi da tetto, 300 mm |
VRA8574 |
Coperchio Canalina portacavi da tetto, 600 mm |
VRA8575 |
Coperchio Canalina portacavi da tetto, 800 mm |
VRA8501 |
Kit di allineamento cavo per canalina portacavi (set di 2) |
VRA8502 |
Kit connettori per canalina portacavi (set di 2) |
VRA8503 |
Kit di separazione cavi per canalina portacavi (set di 12) |
VRA8504 |
Cavo di messa a terra per canalina portacavi, 750 mm (set di 10) |
VRA8505 |
Canalina portacavi, estensione altezza 300 mm |
VRA8506 |
Canalina portacavi, estensione altezza 600 mm |
Organizzatore cavi verticale
Gli organizzatori di cavi verticali offrono soluzioni semplici per la gestione dei cavi per una singola rack. Senza l’aiuto di attrezzi si fissano alle staffe di gestione di cavi/PDU creando un percorso verticale. Colore: nero.
Numero articolo | Descrizione |
---|---|
VRA1021 |
Organizzatore cavi verticale, 8 anelli, zero U (Qtà 2) |