Accessori per rack | Vertiv™ VR Rack
Il Vertiv™ VR Rack comprende anche una gamma completa di accessori per la gestione dei cavi, la gestione del flusso d’aria, scaffali e staffe di supporto, porte e dispositivi di sicurezza e parti di ricambio. Le opzioni senza utensili consentono operazioni di installazione e configurazione rapide.
Gestione dei cavi

I sistemi di cablaggio in rack sono fondamentali per le operazioni IT. Questi cavi gestiscono circuiti critici che devono rimanere in funzione. La gestione ottimizzata dei cavi può migliorare la disponibilità del sistema e migliorarne la redditività. Tuttavia, una gestione errata dei cavi può causare danni ai cavi stessi e malfunzionamenti dei dispositivi.
Gestione della portata aria

È necessario ridurre al minimo l’aria di bypass e favorire un flusso d’aria adeguato nel rack. I pannelli di chiusura consentono di chiudere lo spazio U inutilizzato all’interno del rack. Altri accessori utili all’interno del rack sono: Prevenzione del ricircolo d’aria, strisce di spazzole per rotaie da 19" e kit di spazzole passacavo per pannello superiore.
Ripiani e staffe di supporto

Mantieni le tue apparecchiature IT al sicuro con ripiani e staffe di supporto senza attrezzi. Il ripiano fisso da 19”, con montaggio senza attrezzi, può essere utilizzato per installare nel rack apparecchiature non da 19” o come supporto aggiuntivo per apparecchiature da 19”. Le staffe imbullonate vengono utilizzate per fissare il rack al pavimento del data center quando si richiede un sistema antiribaltamento.
Porte e sicurezza

Gli sportelli del rack sono rimovibili per una maggiore comodità durante l’installazione o la manutenzione delle apparecchiature. Anche lo sportello anteriore è reversibile, in modo che lo sportello singolo possa essere aperto in una direzione più comoda se il rack è vicino a una parete o ad altre apparecchiature. Sono disponibili vari tipi di maniglie per rack per garantire diversi livelli di sicurezza.
Aggiorna la tecnologia Edge

Vertiv collabora con te per trovare il tuo Edge e realizzare la tua infrastruttura critica. What’s Your Edge?
UPS per reti e server
Assicurati che i tuoi sistemi critici funzionino anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.
Gestione da remoto

Controlla diversi dispositivi IT da ovunque tu sia. Gli switch KVM (Keyboard, Video and Mouse) e le console seriali Avocent o Cybex forniscono un unico comodo punto di accesso ai preziosi dati di sistema.