Potenzia l’IT con le soluzioni Vertiv
Ottimizza le implementazioni IT mission-critical dei tuoi clienti con le soluzioni UPS trifase dedicate al canale
Nell'attuale panorama digitale, tenere il passo con le richieste di infrastrutture critiche è essenziale. È quindi necessario proporre soluzioni capaci di gestire carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo e di garantire una protezione dell’alimentazione affidabile per supportare l’aumento della densità di potenza in diversi siti. La capacità di adattarsi a questi cambiamenti è fondamentale se si vuole essere competitivi e fornire i migliori servizi possibili ai propri clienti.
Offri ai tuoi clienti capacità, affidabilità ed efficienza ad alta potenza con l’UPS trifase UPS Liebert ITA2,10-40 kVA e UPS Vertiv™ Liebert® MTP, ora supportato dal nostri pluripremiati Partner Program e Service Program.
Perchè scegliere Vertiv?

Sconti e rebate
- Sconto sulle Deal Registration.
- Sconto sulle Deal Registration con un ulteriore percentuale se si utilizza il Vertiv Solution Designer.
- Punti bonus raddoppiati nel Vertiv Incentive Program grazie all’incentivo Spotlight (1 punto bonus = 1 euro).
- 50 punti bonus extra se si utilizza il Vertiv Solution Designer.

Soluzioni affidabili a portata di mano
- Un portfolio più ampio di soluzioni UPS trifase specifiche per il canale IT.
- Vantaggi e caratteristiche: ingombro a pavimento ridotto, alta efficienza, pacchetti che comprendono batterie VRLA o agli ioni di litio, adatti per installazioni in rack o autonome.
- Infrastruttura completa per data center che va oltre le soluzioni UPS, progettata per integrarsi perfettamente, rafforzando i ricavi e aumentando i margini.
- Siti di produzione in Europa e nel mondo, con il supporto di decenni di esperienza nella logistica, per metterti a disposizione il prodotto quando ne hai bisogno.

Assistenza e supporto commerciale
- Accesso a un’organizzazione di assistenza avanzata, con opportunità di partnership progettate per integrare i tuoi modelli di business.
- Supporto di altissima qualità a livello mondiale, dall’individuazione dell’opportunità alla consegna, con tempi di risposta rapidi e gestione fluida di tutte le funzioni del processo.
- Strumenti di vendita e configurazione collegati a un ecosistema di team tecnici e commerciali.

Supporto aziendale
- Soluzioni non sovra-distribuite, così si elimina la competizione con i colleghi per lo stesso tipo di attività.
- Il pluripremiato Partner Program offre caratteristiche, vantaggi e incentivi per preparare, sviluppare e premiare il tuo impegno e aiutarti a raggiungere un vantaggio competitivo.
Perché una soluzione UPS trifase?
Distribuzione trifase: fornisce alimentazione elettrica per le esigenze di grandi installazioni o sistemi critici.
Efficienza: fino al 96,5% o fino al 99% in modalità ECO, riducendo al minimo le perdite e consentendo notevoli risparmi sui costi operativi, contrastando il costo totale di proprietà (TCO) e l’impatto ambientale.
Ridondanza: i sistemi UPS trifase si possono configurare in un’architettura N+1 o N+2 ridondante, per livelli aggiuntivi di affidabilità e tolleranza ai guasti. Questo significa che se un modulo UPS si guasta, gli altri possono continuare ad alimentare il carico critico.
Rapporto costo-efficacia: i sistemi trifase possono supportare carichi maggiori, riducendo i costi legati al consumo energetico e alla manutenzione.
Supporto: i Vertiv™ Service Program per gli UPS trifase sono disponibili durante e dopo il periodo di garanzia, per una copertura totale di 5 anni con possibilità di rinnovo. La versione Premier offre diagnosi da remoto e monitoraggio preventivo con Vertiv™ Life™ Services.
Perché diventare Partner
Iscriversi al programma è semplice, basta compilare il form che troverai al seguente link.