The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv Liebert PSI5 UPS

POWER PROTECTION AND BATTERY BACKUP FOR CRITICAL ELECTRONICS

Don't let power problems stop your electronics. Vertiv Liebert PSI5 rackmount UPS provides continuous and reliable power for network closets, home office and other critical systems.

PSI5 Left Side View

High performance line-interactive UPS for network power protection

  • 800VA to 5kVA capaciy
  • Matching, scalable external batteries
  • Rack/Tower convertible in a compact 2U design
  • 0.9 output power factor for more usable capacity
  • SNMP communication option
  • Controllable outlets
  • Easy to use LCD screen
  • Power Assurance Package option: 100 percent labor, travel, and parts coverage for equipment maintenance, repair, and replacement for five years

MSRP is reference pricing. Partner pricing may be lower. Check for incentives.


POWER RATING: 800VA / 720W MSRP: $416
MODEL:
PSI5-800RT120
INPUT POWER CORD,
10FT (3M) ATTACHED:

NEMA 5-15
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) NEMA5-15R
Controllable: (3) NEMA5-15R
DIMENSIONS:
17.2"x16.1"x3.5"
WEIGHT:
28.4 lbs
POWER RATING: 1100VA / 990W MSRP: $480
MODEL:
PSI5-1100RT120
INPUT POWER CORD,
10FT(3M)ATTACHED:

NEMA 5-15
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) NEMA5-15R
Controllable: (3) NEMA5-15R
DIMENSIONS:
17.2"x16.1"x3.5"
WEIGHT:
29.5 lbs
POWER RATING: 1500VA / 1350W MSRP: $600
MODEL:
PSI5-1500RT120
INPUT POWER CORD,
10FT (3M) ATTACHED:

NEMA 5-15
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) NEMA5-15R
Controllable: (3) NEMA5-15R
DIMENSIONS:
17.2"x20"x3.5"
WEIGHT:
42.6 lbs
POWER RATING: 1920VA / 1920W MSRP: $936
MODEL:
PSI5-2200RT120
INPUT POWER CORD,
10FT(3M)ATTACHED:

NEMA L5-20 std 5-20
Adapter Included
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) NEMA5-15/20R, (1) NEMAL5-20R
Controllable: (3) NEMA5-20R
DIMENSIONS:
17.2"x24.8"x3.5"
WEIGHT:
59.1 lbs
POWER RATING: 3000VA / 2700W MSRP: $1,200
MODEL:
PSI5-3000RT120
INPUT POWER CORD,
10FT(3M)ATTACHED:

NEMA L5-30P
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) NEMA5-15/20R, (1) NEMAL5-30R
Controllable: (3) NEMA5-20R
DIMENSIONS:
17.2"x24.8"x3.5"
WEIGHT:
70.8 lbs
POWER RATING: 4250VA / 3825W MSRP: $2,160
MODEL:
PSI5-5000RT208
INPUT POWER CORD,
10FT(3M)ATTACHED:

NEMA L6-30R
OUTPUT RECEPTACLES:
Not controllable: (3) L6-30R
Controllable: (1) NEMAL6-30R
DIMENSIONS:
17.2"x24.8"x3.5"
WEIGHT:
87.7 lbs

Related Products

Vertiv VR Rack

Readily available server rack allows for easy installation and integration of IT devices

Vertiv Rack PDUs

Reliable rack power distribution available in days, not weeks - perfectly configured for your IT application


 

Let us help you

Please fill out the form below to request assistance.

First Name *
Last Name *
Email *
Company 
Business Phone *
 
Country *
Zip Code *
Comments





PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione