The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Optimize Your Thermal Management with Vertiv™ Liebert® iCOM™-S

Improve Data Center Energy Efficiency by 35%

The Liebert® iCOM™-S system control is a single point for centralizing data from sensors and cooling units, unlocking the benefits of machine-to-machine communications to harmonize and optimize thermal system performance across the data center.

See it in action

WATCH THE VIDEO

 

The Liebert® iCOM™-S provides efficiency over the lifecycle of your data center through quickly deployed intelligence, upstream system data integration, and flexible operation of mission-critical Thermal systems utilizing purpose-built Vertiv platforms.

Tools Enabling the Journey

Tools Image.jpg

Additional Features over Direct To Unit

  • BMS Simplification
  • Device Auto-discovery
  • Connected Device Management
  • Low-Level Vertiv™ Protocol Integration
  • Supervisory Metrics and KPIs
  • Wireless Sensor Controls Integration
  • Visual Controls Setup
  • Simple User Interface
  • Automated Device and System Reporting

*Panel application shown. 1U Workstation and SoftwareOnly applications supported as well.

The Liebert® iCOM™-S provides a platform of tools to help you manage your data center. Not only for faster deployments and commissioning but for easier implementation of a solid Thermal Controls strategy as load grows from day one hand off to Operations.

Features

Feature Liebert® iCOM™-S Monitor Liebert® iCOM™-S Optimize

Thermal system monitoring and management

Low level Vertiv device (proprietary control board) communication

Single interface for connected device

Auto discovery of devices

BMS integration wizard

Dedicated system disgnostic programs

Bulk threshold configuration

Historical data of measured points

Drag and drop floor builders (user configurable)

Wireless sensor integration

Multiple control group connectivity/visibility

 

Thermal system automation and control

 

Simplified hot spot protection

 

Optimization for measurable energy savings

 

Flexibility in Application - Hardware

icom-s-tech-spec_323510_0.png

Related Articles

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione