Sicurezza smart
Sicurezza smart
Capacità
Sicurezza
L’uso di telecamere, sensori, IoT e tecnologia di analisi dei dati è previsto per migliorare la sicurezza, la sorveglianza e il monitoraggio.
Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo
Manifatturiero
Retail
Smart City
Istruzione
Telecomunicazioni
Archetipo di caso d’uso
Uso intensivo dei dati: Casi d’uso in cui la quantità di dati rende non pratico il trasferimento sulla rete direttamente al cloud, oppure dal cloud al punto di utilizzo, a causa del volume dei dati, del costo o di problemi di larghezza di banda.
Sensibile alla latenza umana
Sensibile alla latenza da macchina a macchina
Life critical
Modello di infrastruttura edge
Dispositivo
Edge
Posizione
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)
N° di rack
0
Potenza
Fino a 1 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente
Infrastruttura passiva
Assenza o presenza di alimentazione e filtraggio, assenza di condizionamento ecc.
Micro
Edge
Posizione
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)
N° di rack
0-4 rack
Potenza
Fino a 20 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio, resistente e irrobustito
Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.
Edge distribuita
Data center
Posizione
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, parcheggio
N° di rack
5-20 rack
Potenza
Fino a 200 kW
Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant
Ambiente esterno
Resistente e irrobustito, commerciale e ufficio, condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre
Edge regionale
Data center
Posizione
Livello 2/3
N° di rack
Oltre 20 rack
Potenza
Fino a 4.000 kW
Tenancy
Multi-tenant
Ambiente esterno
Condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre
Caratteristiche del carico
Caratteristiche infrastrutturali
Puoi esplorare le soluzioni di alimentazione e raffreddamento di Vertiv.