Droni intelligenti
Droni intelligenti
Capacità
Droni
La tecnologia dei droni è passata dal movimento di base del telecomando, alla dotazione di video (HD/4K), foto, strumentazione ad alto valore, pilotaggio intelligente e modalità di volo autonomo. Man mano che la tecnologia progredisce e diventa più intelligente, la quantità di dati operativi e raccolti aumenta in modo esponenziale.

Tra i settori che adottano questa applicazione abbiamo

Manifatturiero

Retail

Smart City
Archetipo di caso d’uso
Consumo intensivo dei dati
Sensibile alla latenza umana
Sensibile alla latenza da macchina a macchina
Life-critical: I casi d’uso che influiscono direttamente sulla salute e sulla sicurezza umana. La velocità e l’affidabilità sono quindi di primaria importanza.
Modello di infrastruttura edge

Dispositivo
Edge
Posizione
Dispositivi Smart (ad es., veicolo, lampione stradale, IoT)
N° di rack
0
potere
Fino a 1 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Controllato (all'interno del dispositivo), irrobustito e resistente
Infrastruttura passiva
Può avere alimentazione e filtraggio oppure no, assenza di condizionamento ecc.

Micro
Edge
Posizione
Sito aziendale (ad esempio, negozio, reparto produttivo, armadio IT)
N° di rack
0-4 rack
potere
Fino a 20 kW
Tenancy
Tenant singolo
Ambiente esterno
Armadio IT, commerciale e ufficio
Infrastruttura passiva
Ha potenza con condizionamento e filtrazione limitati, ecc.

Edge distribuita
Data center
Posizione
Sito aziendale (ad es., magazzino, ufficio), sito di telecomunicazioni, parcheggio
N° di rack
5-20 rack
potere
Fino a 200 kW
Tenancy
Tenant singolo/Multi-tenant
Ambiente esterno
Commerciale e ufficio, condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 1 e oltre

Edge regionale
Data center
Posizione
Livello 2/3
N° di rack
Oltre 20 rack
potere
Fino a 4.000 kW
Tenancy
Multi-tenant
Ambiente esterno
Condizionato e controllato
Infrastruttura passiva
Livello 3 e oltre
Caratteristiche del carico
Caratteristiche infrastrutturali