Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Essere ovunque. In modo sicuro. Sempre, senza interruzioni con Vertiv™ Avocent®

  

La soluzione Vertiv™ Avocent® DSView™ è una famiglia di dispositivi e software di gestione IT che offre soluzioni per ambienti edge, enterprise e laboratori di ingegneria. Costruita su un'architettura comune e sicura, la soluzione Avocent® DSView™ si integra e può essere scalata senza soluzione di continuità per creare un tessuto di gestione IT aperto e resiliente.

Parla con un esperto

Gestisci da remoto, controlla l'energia e migliora la sicurezza.
Aumenta l'efficienza e taglia i costi con la gestione centralizzata

Avocent® DSView™ Solution

Questa soluzione garantisce le massime prestazioni, agilità e sicurezza, consentendo al contempo l'automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i dispositivi.

LEARN MORE Acquisto ora!

Cybex Secure KVM

Cyber SC Secure KVM e il nuovo Cybex Secure MultiViewer KVM: affidati al marchio pionieristico Cybex per proteggere l'accesso ai dati sensibili.

Saperne di più Acquisto ora!

ACS 8000 Serial Console

Le console seriali Avocent ACS forniscono accesso seriale in-band e out-of-band per gestire da remoto i dispositivi IT in qualsiasi parte del mondo.

Saperne di più Acquisto ora!

High Performance KVM

Con Avocent HMX 5000/6000/8000 High Performance KVM gli utenti possono accedere a postazioni di lavoro condivise da un numero qualsiasi di desktop.

Saperne di più Acquisto ora!

KVM-over-IP

Gli switch KVM-over-IP di Avocent forniscono un unico punto di accesso ai sistemi critici a livello locale o mondiale.

Saperne di più Acquisto ora!

Standard Desktop KVM

Gli switch KVM desktop Avocent SV 200 e SV300 semplificano l'accesso ai sistemi aziendali essenziali.

Saperne di più Acquisto ora!

Avocent LCD Local Rack Access Console

La console Avocent Local Rack Access (LRA) offre semplicità, efficienza e facilità d'uso che la rendono il punto di accesso ideale al data center.

Saperne di più Acquisto ora!

Più di 200.000 clienti e 35 anni di attività nel settore delle soluzioni KVM

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione