Vertiv si è posta l’obiettivo di affrontare la crescita senza precedenti del traffico dati e della domanda di infrastrutture digitali critiche necessarie per supportare tale crescita cercando allo stesso tempo di mitigare i conseguenti impatti ambientali. Riconosciamo l’importanza di considerare particolarmente importanti per il nostro settore la progettazione, lo sviluppo, l’utilizzo e lo smaltimento dei prodotti.
Il nostro approccio volto a soddisfare le richieste dei clienti in relazione all’espansione dell’infrastruttura digitale critica, aiutandoli al contempo a ridurre il loro impatto sull’ambiente, si basa su cinque principi fondamentali:
- Alta efficienza: Progettare soluzioni per il mercato efficienti dal punto di vista energetico, idrico e delle emissioni di carbonio.
- Elevata affidabilità: Costruire apparecchiature resilienti e altamente riparabili, resistenti e di lunga durata.
- Basso impatto: Fare del nostro meglio per comprendere e limitare i processi di produzione che possono avere un impatto ambientale negativo e misurare e aumentare l’uso di materiali riciclati nei nostri prodotti e negli imballaggi dei prodotti.
- Contatto minimo: Consentire la risoluzione dei problemi da remoto, con servizi di ottimizzazione e sistemi più connessi per migliorare e ridurre l’impatto ambientale delle pratiche di manutenzione.
- Economia circolare: Riutilizzare, rigenerare o riciclare apparecchiature e materiali alla fine della loro vita utile.


Soluzioni per l’alimentazione dei sistemi critici
Vertiv fornisce numerosi prodotti e sistemi di alimentazione critici rinomati per la loro eccezionale efficienza. Il nostro UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 con modalità Dynamic Online ha un’efficienza operativa massima del 99%, superiore a quella dei gruppi di continuità (UPS) online standard in termini di efficienza energetica. L’unità Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube seleziona automaticamente la modalità operativa più efficiente in base alle condizioni della fonte di alimentazione in ingresso; ciò garantisce un’efficienza del sistema superiore al 98% senza compromettere il tempo di attività del carico critico. L’impegno di Vertiv a favore dell’efficienza energetica si estende al nostro portfolio, con sistemi UPS certificati ENERGY STAR disponibili in otto linee di prodotti, per un totale di oltre 70 modelli.
Ci prepariamo per un futuro senza emissioni di carbonio: iniziative per i colocator che vogliono ridurre la dipendenza dall’energia basata sul carbonio
Thermal Management
Continuiamo a migliorare l’impiego di refrigeranti con un basso potenziale di riscaldamento globale. Ad esempio, i nostri chiller freecooling raffreddati ad aria Vertiv™ Liebert® HPC-S con compressore Scroll e i chiller a vite inverter Liebert® AFC Vertiv™ impiegano refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale e sono progettati per ridurre le emissioni di carbonio, limitare l’impronta di carbonio e operare con un’elevata efficienza energetica.
Conseguenze dell’utilizzo dell’acqua sui costi e sulla sostenibilità dei data center
Energia alternativa
Le soluzioni Vertiv possono consentire agli operatori di sfruttare l’energia proveniente da fonti alternative, come l’energia solare ed eolica. Qui di seguito alcuni esempi:
- Il sistema di accumulo di energia con batterie Vertiv™ DynaFlex è un elemento fondamentale delle soluzioni energetiche ibride “sempre attive”, con integrazione di fonti di energia rinnovabili che consentono l’uso dei nuovi servizi di rete e migliorano l’affidabilità della trasmissione e della distribuzione delle utenze.
- I sistemi UPS dotati di Dynamic Grid Support, come il sistema UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1, consentono agli operatori delle reti energetiche di ridurre o eliminare i costosi picchi di domanda con una combinazione di energia solare e accumulo di energia.
- Il convertitore solare Vertiv™ eSure™ collega i pannelli solari a carichi di DC Power a -48 V utilizzati nelle reti di telecomunicazione.

Soluzioni per ridurre al minimo l’uso dell’acciaio
Nel 2023 Vertiv ha introdotto l’innovativo Vertiv™ TimberMod™, una variante delle gamme Vertiv™ Power Module e Vertiv™ SmartMod™, che impiega il legno lamellare come componente strutturale fondamentale al posto dell’acciaio per soluzioni di data center modulari prefabbricati. Questo prodotto rivoluzionario riflette il nostro impegno a sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti ricorrendo a materiali in grado di ridurre al minimo l’esaurimento delle risorse e le emissioni di carbonio rispetto alle alternative in acciaio.

Economia circolare
Quando gli UPS si avvicinano alla fine del loro ciclo di vita e vengono sostituiti da versioni più recenti ed efficienti, gli utenti devono valutare che cosa fare delle vecchie apparecchiature. Per affrontare questa sfida, negli Stati Uniti abbiamo lanciato il programma Vertiv Trade-In che permette ai clienti di aggiornare i loro vecchi sistemi UPS monofase a un prezzo scontato con lo smaltimento e il riciclo responsabili delle unità dismesse. In linea con lo standard operativo del settore del riciclo (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), Vertiv garantisce il trasporto sicuro delle apparecchiature restituite a un’azienda di riciclo certificata R2:2013 senza costi aggiuntivi per i clienti.