The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv sviluppa in collaborazione con NVIDIA un sistema completo di alimentazione e raffreddamento per la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72

ottobre 21, 2024

I progetti di riferimento sono per l'alimentazione e il raffreddamento critici end-to-end per le architetture NVIDIA Blackwell fino a 7MW, con varianti delle infrastrutture OCP

Milano [21 ottobre 2024] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha comunicato il rilascio di un’architettura di riferimento completa da 7MW per la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72, sviluppata in collaborazione con NVIDIA, che consentirà ai clienti di trasformare le architetture di data center tradizionali in data center dotati di AI in grado di alimentare le applicazioni AI in tutta l’organizzazione. 

L'architettura di riferimento consentirà di accelerare l'implementazione della piattaforma rack-scale NVIDIA GB200 NVL72 raffreddata a liquido e supporta fino a 132kW per rack. L'architettura adotta un approccio end-to-end alla progettazione dell'infrastruttura per ottimizzare la velocità di implementazione, le prestazioni, la resilienza, i costi, l'efficienza energetica e la scalabilità dei data center di attuale e futura generazione. 

“Siamo orgogliosi di approfondire la nostra collaborazione con NVIDIA per abilitare i data center AI-driven di oggi e di domani”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “In qualità di leader nelle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento critiche, Vertiv è pronta a supportare la piattaforma NVIDIA GB200 NVL72. Il nostro portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento ad alte prestazioni, unito alle nostre dimensioni globali, consentirà ai clienti di implementare i data center dedicati all’intelligenza artificiale in modo più rapido, più efficiente e con una maggiore flessibilità per gestire gli aspetti legati alla densità, i carichi di lavoro dinamici, i retrofit e abilitare design pronti per il futuro.” 

“I nuovi data center sono progettati per l'elaborazione accelerata e l'AI generativa e sono dotati di architetture molto più articolate rispetto a quelle per l'elaborazione di tipo generalista”, ha dichiarato Jensen Huang, founder e CEO di NVIDIA. “Grazie alle tecnologie di raffreddamento e di alimentazione di altissimo livello di Vertiv, NVIDIA è in grado di attuare la nostra vision di reinventare le capacità di calcolo e di realizzare una serie di factory di AI che producono intelligenza digitale a beneficio di ogni società e settore”. 

Grazie all'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento di Vertiv™ abbinata e complementare alla piattaforma NVIDIA Blackwell, l'architettura di riferimento semplifica e accelera l'implementazione dei carichi di lavoro AI nei data center nuovi ed esistenti, riducendo i rischi e consentendo la loro standardizzazione tra i vari siti. L'infrastruttura di alimentazione critica completa dell'architettura è progettata per ridurre in modo significativo l'energia non distribuita allineando i cluster di intelligenza artificiale ai blocchi di capacità dei data center. L'infrastruttura ibrida di raffreddamento a liquido e ad aria sfrutta l’impatto interdipendente dei due approcci per gestire in modo efficiente la rimozione del calore ad alta densità. Inoltre, il progetto include indicazioni per sistemi opzionali ispirati all'Open Compute Project, come i sistemi di alimentazione in corrente continua. 

L'architettura di riferimento è parte del portfolio Vertiv™ 360AI di progetti di riferimento per data center retrofit e greenfield, progettato per aiutare i clienti a orientarsi tra le soluzioni integrate di alimentazione e raffreddamento per l'AI e altre applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni. I principali vantaggi dell'architettura di riferimento co-sviluppata per il progetto NVIDIA GB200 NVL72 includono: 

  • Implementazione e retrofit rapidi: Grazie all'utilizzo di moduli preconfigurati e all'integrazione in stabilimento, Vertiv™ MegaMod™ CoolChip offre infrastrutture critiche per l’AI pronte all'uso fino al 50% più velocemente rispetto alla realizzazione in loco.
  • Gestione dell'alimentazione a risparmio di spazio: Utilizzando le tecnologie di alimentazione avanzate di Vertiv, tra cui il sistema di continuità (UPS) Vertiv™ Trinergy™ e il cabinet di batterie al litio Vertiv™ EnergyCore, il progetto offre un'affidabilità leader nel settore e una gestione dell'alimentazione efficiente dal punto di vista energetico in uno spazio inferiore del 40% rispetto alle offerte legacy.
  • Raffreddamento ad alta efficienza energetica: L'integrazione su scala di tecnologie di raffreddamento a liquido e ad aria a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), tra cui il chiller Vertiv™ AFC, il sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata Vertiv™ Liebert® CW e le unità di distribuzione del refrigerante Vertiv™ XDU, offre costi di raffreddamento annuali inferiori fino al 20% rispetto alle soluzioni a vite fisse.
  • Gestione dinamica dei carichi di lavoro: Il calcolo della media del carico integrato tramite batteria agli ioni di litio e UPS di nuova generazione supporta i carichi di lavoro dinamici delle GPU.
  • Servizi di installazione e gestione: Con una scala, una portata e un raggio d'azione di circa 4.000 tecnici di assistenza sul campo a livello globale, Vertiv è il partner di fiducia per l'assistenza durante il ciclo di vita e l'esperto di sistemi complessi per il retrofit e le nuove realizzazioni. 

Mentre le aziende abbracciano l'AI a un ritmo senza precedenti, Vertiv rimodella il futuro dell'alimentazione e del raffreddamento critici per supportare l'elaborazione accelerata, con il portfolio più completo di infrastrutture digitali critiche che consente di realizzare infrastrutture AI-ready in grado di gestire i requisiti unici dell'AI e di altre applicazioni di calcolo accelerato. 

La collaborazione di Vertiv con NVIDIA stabilisce una roadmap orientata al futuro per il co-sviluppo tecnico e consente l'implementazione dell'elaborazione accelerata su larga scala. Per consultare i progetti di riferimento, consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it 

 

Articoli correlati

AI Hub di Vertiv Image

Campagna

AI Hub di Vertiv
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione