The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta la serie di inverter NetSure™ 230V che massimizza l’affidabilità dell’alimentazione per carichi AC e DC nelle applicazioni 5G in Asia, EMEA e America Latina

ottobre 28, 2021

Il sistema supporta fino a 14,4kW di carichi in corrente alternata e 24kW in corrente continua con una batteria comune, riducendo l’ingombro e il consumo energetico dell’infrastruttura edge di rete

Milano [28 Ottobre 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato la serie di inverter Vertiv™ NetSure™, una soluzione compatta per l’alimentazione dei carichi in corrente alternata (AC) e in corrente continua (DC) in un unico sub-rack con batteria comune. Il sistema fornisce alimentazione DC e AC da una piattaforma comune utilizzando un’unica unità di controllo, eliminando così la necessità di controller separati per l’alimentazione DC e l’inverter. Il sistema da 230V AC è attualmente disponibile in Asia, EMEA e America Latina e un sistema da 120V AC sarà disponibile nelle Americhe, dal 2022. 

La serie di inverter NetSure, che fa tesoro della lunga esperienza di Vertiv e del suo ampio portfolio di soluzioni di alimentazione AC e DC, è un sistema integrato composto da un pannello di distribuzione in corrente alternata e continua, unità di controllo NetSure™ e raddrizzatori e inverter eSure™. Lavorando in maniera integrata, il sistema fornisce un tempo di trasferimento pari a zero tra la rete AC e le fonti di batterie DC, assicurando un backup estremamente efficace per i carichi critici. Il modulo inverter NetSure ha la migliore densità di potenza del settore nella categoria, 23 watt per pollice cubo (1,4W/cm3), racchiusa in un ingombro ridotto e fornisce un livello di efficienza che può arrivare al 96,3%. Questo modulo è particolarmente adatto per ambienti caratterizzati da alte temperature – fino a 80 gradi Celsius – per cui potrà trovare ampio utilizzo in ambiti quali infrastrutture di telecomunicazioni e reti Edge.

“Con la diffusione del 5G e una domanda crescente di capacità elaborative nei tradizionali ambienti alimentati in corrente continua, sia nei data center tradizionali che nelle infrastrutture Edge, cresce l’esigenza di gestire in modo affidabile ed efficiente sia i carichi AC che DC”, ha dichiarato Henrik Nilén, director of global DC power offerings di Vertiv. “Alta affidabilità e ingombri ridotti sono fattori particolarmente importanti per i siti Edge, in costante crescita. Con un’unica soluzione che coniuga il supporto di carichi sia AC che DC e con una densità di potenza di un inverter leader di mercato, il sistema Vertiv™ NetSure™ risponde pienamente a queste esigenze”.

Grazie a un unico sistema di controllo, la serie di inverter NetSure non richiede nè formazione aggiuntiva per gli operatori di rete né ulteriori investimenti in controller addizionali, riducendo in tal modo il numero di dispositivi installati e i relativi costi di manutenzione. La completa visibilità sui carichi sia AC che DC consente quindi di pianificare al meglio la distribuzione dei carichi, garantendo sempre elevati livelli di affidabilità.

Per i siti attualmente alimentati in corrente continua è disponibile un add-on del sistema NetSure inverter, con accesso frontale, che include tre inverter, distribuzione in corrente alternata e un’unità di controllo, il tutto in un sub-rack alto 1U e largo 19 pollici.

Vertiv vanta una lunga esperienza nell’alimentazione AC e DC, con un ampio portfolio di soluzioni per infrastrutture IT alimentate in corrente alternata e soluzioni di infrastrutture di telecomunicazioni alimentate in corrente continua. Tale esperienza è stata fondamentale per lo sviluppo della serie di inverter NetSure che offrono maggiore densità di potenza nella specifica categoria.

Ulteriori informazioni sulla serie di inverter NetSure o sull’intero portfolio di soluzioni per data center e infrastrutture di telecomunicazioni di Vertiv sono disponibili sul sito Vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Come Architects of Continuity™, Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli della dichiarazione previsionale esposta nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le proprie dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione