I vantaggi delle batterie agli ioni di litio come fonte di alimentazione di riserva in applicazioni UPS monofase per data center remoti e sull’edge di rete
Le batterie agli ioni di litio sono diffusamente utilizzate per alimentare milioni di dispositivi dei consumer. Ora però si usano anche con i gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply), per garantire l’operatività dell’infrastruttura mission-critical nei data center. Per le aziende che desiderano implementare le reti di computing distribuito ed edge, le batterie agli ioni di litio sono l’ideale. Le batterie agli ioni di litio offrono prestazioni più affidabili, richiedono meno manutenzione e hanno una densità di potenza superiore rispetto a quelle al piombo-acido. Durano fino a 3 volte in più rispetto a quelle al piombo-acido, riducendo le sostituzioni e i costi di manodopera. Inoltre, sono dotate di un sistema di monitoraggio (Battery Monitoring System, BMS) e di altre caratteristiche che contribuiscono a un funzionamento sicuro. Anche se il costo iniziale delle batterie agli ioni di litio è ancora superiore a quello delle batterie al piombo-acido, la differenza di prezzo sta diminuendo. Oggi le batterie agli ioni di litio hanno un costo totale di proprietà (TCO) inferiore rispetto alle batterie al piombo-acido, già nell’arco di 5 anni. Nel tipico ciclo di vita di un UPS, si stima che un sistema di batterie agli ioni di litio possa consentire di risparmiare almeno 40% in termini di TCO.