The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Webcast: Will 5G and edge increase network energy consumption or improve efficiency?

settembre 18, 2019

The roll-out of 5G, and associated edge computing infrastructure, will create new revenue streams for telecoms operators and potentially new efficiencies. But experts are also predicting that 5G and Edge will, alongside significant infrastructure costs, introduce new challenges around energy use and carbon emissions.

According to recent research from 451 Research and Vertiv, the majority of telecoms operators surveyed believe the 5G era will start in earnest in 2021 in all geographies, with 88 percent of respondents planning to deploy 5G in 2021-2022.

However, more than 90 percent of respondents also believe 5G will result in higher energy costs. This is consistent with internal analysis by Vertiv, which finds the move to 5G is likely to increase total network energy consumption by 150-170 percent by 2026, with the largest increases in macro, node and network data center areas.

But while there is the potential for energy consumption to ramp-up, other experts point to the efficiencies that 5G will enable including more data transmitted per unit of energy.

Key discussion points of this webcast will include:

  • How to measure the energy impact of 5G versus the efficiency benefits
  • How are operators managing the wider costs of 5G
  • What regulatory and other external pressure are operators facing around energy and carbon emissions
  • What technologies and strategies can operators adopt to meet energy challenges

Speaker Panel

Dan Loosemore 

Philip Laidler.jpeg 

Articoli correlati

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione