The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

The NetSure™ 2100 Series is ideal for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

This compact -48 volt, 48A DC power shelf, features an advanced control unit, up to (3) positions for 1000W high-efficiency eSure™ rectifiers and space for distribution breakers and fuses. Designed to ensure high-reliability during an earthquake and UL recognized for safety, the compact size of this system fits into the smallest outdoor enclosures and leaves more relay rack space for revenue generating equipment.

View the NetSure 2100 Series Product Page
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione