Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Small room cooling systems provide data center cooling, humidity control and air filtration for areas where people and sensitive electronics share the same space. These solutions are suited for small to medium-sized data centers, telecommunications switching offices, laboratories, testing rooms and medical imaging suites.

Since they cater to smaller areas, these solutions packed a lot of capacity into a small footprint and efficiently lower the operating costs. Some systems permit floor mount or wall mount installation and require little or no floor space.

They offer a wide range of nominal cooling capacities from 1.5-3 tons (5.3 – 9.7 kW) to 5-11 tons (19.6-40kW). They also come in different forms of heat rejection systems such as air cooled, water/Gycool, dual cool or chilled water.

They adapt to a number of building architectures with self-contained or split systems configurations. Some systems can automatically balance the airflow and cooling capacity independently based on the needs of the IT equipment.

Vertiv offers room cooling systems designed for small to medium IT areas.

View Vertiv's Room Cooling portfolio.

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione