I gruppi di continuità (UPS) line-interactive forniscono sia il condizionamento dell’alimentazione, sia l’alimentazione ausiliaria a batteria. Questa tecnologia è particolarmente efficace nelle zone in cui le interruzioni sono rare, ma le fluttuazioni dell’energia elettrica sono comuni. I sistemi UPS line-interactive supportano un ampio range di fluttuazioni della tensione in ingresso prima di passare all’alimentazione ausiliaria a batteria.
La tecnologia UPS line-interactive assicura il condizionamento dell’alimentazione, con un’interruzione dell’energia di 4-6 millisecondi durante il trasferimento all’alimentazione ausiliaria a batteria, e protegge dai problemi di alimentazione più comuni cui sono soggette le reti. In questo caso l’UPS monitora anche il livello di tensione e bilancia le sovra/sottotensioni. Questa tecnologia rappresenta un buon compromesso tra un livello di protezione ragionevole e costi operativi moderati.
Negli UPS line-interactive, l’inverter diventa parte dell’uscita ed è sempre in funzione. Quando l’alimentazione AC in ingresso è normale, l’inverter può funzionare in modalità inversa per caricare la batteria, mentre quando l’energia in ingresso viene a mancare, l’inverter può passare all’alimentazione a batteria. I componenti interni forniscono filtri e regolazione della tensione che alzano e abbassano l'alimentazione di rete adattandola al livello richiesto dall'apparecchiatura collegata. In alcuni casi, i sistemi UPS line-interactive utilizzano la batteria per condizionare l’alimentazione, quindi questo sistema potrebbe scaricare la batteria più frequentemente rispetto ai sistemi UPS online che condizionano l’alimentazione tramite il processo di doppia conversione.
In caso di interruzione dell’alimentazione AC in ingresso, il commutatore di trasferimento dell’unità si apre e l’alimentazione passa dalla batteria all’uscita dell’UPS. Con l’inverter sempre acceso e connesso all’uscita, gli UPS line-interactive forniscono un filtraggio aggiuntivo e riducono i transitori di commutazione rispetto agli UPS in standby. In genere i sistemi UPS line-interactive sono utilizzati in applicazioni con montaggio a rack inferiori a 5.000 VA.
Prodotti in evidenza
Vertiv Edge è una famiglia di UPS line-interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack/tower (a seconda del modello). Con un fattore di potenza 0.9, uscite controllabili e opzioni di autonomia estese, Vertiv Edge è una soluzione conveniente per proteggere i server e le apparecchiature di rete nelle applicazioni IT distribuite e Edge.