The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Trend 2021 per i data center

Cinque trend in rapida ascesa o emergenti che hanno un impatto sull'ecosistema digitale globale

Comprendere le tendenze dei data center è essenziale per le aziende che decidono di gestire in modo più efficace l'infrastruttura digitale su cui si basano. Di fatto, questa dipendenza dai data center è cresciuta solo con l’accelerazione della digitalizzazione, in gran parte come risposta a cambiamenti senza precedenti nella generazione e nell’utilizzo dei dati.

Conoscere le opinioni e le previsioni degli esperti di tutto il mondo - riguardanti l'architettura delle soluzioni, la gestione del budget e gli obiettivi operativi - aiuta i proprietari e gli operatori dei data center a definire le strategie da adottare. Ecco perché gli esperti di Vertiv hanno identificato i seguenti cinque trend che si prevede avranno un impatto sulla tua attività nel prossimo anno (se non l’hanno già fatto prima).

800x600-data-center-utility-like-criticality-Vertiv-2021-Trends-EN_319528_0.jpg


Criticità di tipo utility

Come altre utility, la disponibilità di data center in aree precedentemente poco servite, come quelle rurali o remote, oggi rappresenta un'aspettativa, in quanto il lavoro e la scuola da casa continuano e continueranno ad essere una pratica comune per una buona parte della popolazione mondiale. Questo è l'ennesimo catalizzatore per l'espansione dei data center e la consolidazione della rete, poiché la connettività è di primaria importanza. Infatti, la distinzione tra connettività e disponibilità (la misura tradizionale del tempo di attività del data center) verrà cancellata, poiché non è possibile avere reti pronte all'uso senza connessioni sicure e protette.

800x600-Digitalization-Vertiv-2021-Trends-EN_319529_0.jpg


La digitalizzazione sul Fast Forward

I cambiamenti nello stile di vita provocati dalla pandemia globale hanno essenzialmente stabilito un nuovo punto di riferimento per l'infrastruttura digitale. Gli esperti di Vertiv prevedono che gli investimenti nell'ecosistema IT accelereranno per consentire nuovi modelli di lavoro a distanza più sicuri, affidabili ed efficienti. In particolare, i proprietari e gli operatori di data center avranno ora bisogno di una migliore visibilità nelle loro reti ibride sempre più distribuite. Coloro che hanno implementato con cautela il monitoraggio di hardware e software nelle fasi iniziali della pandemia, allo scopo di ridurre al minimo la necessità di assistenza in loco, probabilmente continueranno ad adottare queste pratiche anche quando la pandemia sarà finita.

800x600-Trends-Vertiv-2021-Trends-EN_319531_0.jpg


Portare grandi funzionalità di data center in spazi ridotti e periferici

La crescente criticità dell'edge ha creato la necessità di avere architetture più complesse in grado di operare come estensione dei data center core. Ora, essendo molto più di un semplice armadio IT, garantire la disponibilità di questi spazi critici richiede funzionalità comunemente presenti tra i data center hyperscale o di grandi aziende. Questo include maggiore intelligenza e controllo, una crescente enfasi sulla disponibilità e sulla gestione termica e una maggiore attenzione all'efficienza energetica dei sistemi.

800x600-5G-Vertiv-2021-Trends-EN_319527_0.jpg


Il tema sul 5G riguarda il consumo energetico e l'efficienza

La maggior parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni parla dei vantaggi del 5G da molti anni, in quanto si prevede che questa tecnologia possa portare a un cambiamento senza precedenti per le aziende e i consumatori. Tuttavia, poiché molti paesi inizieranno a implementare la rete 5G nel 2021, si prevede che la discussione si concentrerà sui significativi aumenti del consumo energetico causati dal 5G e sull’implementazione di strategie più efficienti ed efficaci. La densificazione della rete necessaria per soddisfare appieno la promessa del 5G si aggiunge inevitabilmente all’aumento della domanda di energia, stimata di 3,5 volte superiore a quella del 4G. Il prossimo anno vedrà quindi una maggiore attenzione alla gestione di questo significativo aumento del consumo energetico, esplorando prodotti e modelli più efficienti.

800x600-sustainability-Vertiv-2021-Trends-EN_319530_0.jpg


La sostenibilità è in primo piano

Il 5G rientra nel contesto più ampio della sostenibilità. Man mano che la proliferazione dei data center (soprattutto dalle strutture hyperscale) continuerà, ci sarà un maggiore controllo sull'uso di energia e acqua. Dato che il settore dei data center rappresenta circa l'1% del consumo energetico globale, il 2021 vedrà un'ondata di innovazione infrastrutturale incentrata sull'efficienza energetica di tutto l'ecosistema dei data center, e in particolar modo del settore del thermal management.

Per ulteriori informazioni su come il tuo data center può sfruttare queste o altri trend del settore, contattaci.

Articolo in evidenza

Gli esperti Vertiv prevedono criticità nell’utilizzo dei data center nel 2021

COMUNICATO STAMPA - Vertiv prevede che le criticità dei data center e la costante dipendenza da essi emerse nel corso della pandemia di COVID-19, cresceranno ulteriormente nel 2021, manifestandosi in modi nuovi.

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione